• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 非磁性

SNPT

チタン十字穴付きなべ小ねじ

Titanium Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SNPTチタン十字穴付きなべ小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.5
3
4
5
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 引張破断荷重(N)*1 ねじり破断トルク(N・m)*1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNPT-M2-5 2 5 3.5 1.3 840 0.3 1 0.09 100 CAD カート -
SNPT-M2-6 2 6 3.5 1.3 840 0.3 1 0.1 110 CAD カート -
SNPT-M2-8 2 8 3.5 1.3 840 0.3 1 0.12 120 CAD カート -
SNPT-M2-10 2 10 3.5 1.3 840 0.3 1 0.14 130 CAD カート -
SNPT-M2.5-5 2.5 5 4.5 1.7 1380 0.5 1 0.17 110 CAD カート -
SNPT-M2.5-6 2.5 6 4.5 1.7 1380 0.5 1 0.19 120 CAD カート -
SNPT-M2.5-8 2.5 8 4.5 1.7 1380 0.5 1 0.23 130 CAD カート -
SNPT-M2.5-10 2.5 10 4.5 1.7 1380 0.5 1 0.27 140 CAD カート -
SNPT-M2.5-12 2.5 12 4.5 1.7 1380 0.5 1 0.3 160 CAD カート -
SNPT-M3-6 3 6 5.5 2 2360 1 1 0.31 90 CAD カート -
SNPT-M3-8 3 8 5.5 2 2360 1 1 0.35 90 CAD カート -
SNPT-M3-10 3 10 5.5 2 2360 1 1 0.4 100 CAD カート -
SNPT-M3-12 3 12 5.5 2 2360 1 1 0.44 120 CAD カート -
SNPT-M3-16 3 16 5.5 2 2360 1 1 0.54 130 CAD カート -
SNPT-M3-20 3 20 5.5 2 2360 1 1 0.63 130 CAD カート -
SNPT-M4-6 4 6 7 2.6 4120 2.4 1 0.59 130 CAD カート -
SNPT-M4-8 4 8 7 2.6 4120 2.4 1 0.68 130 CAD カート -
SNPT-M4-10 4 10 7 2.6 4120 2.4 1 0.77 130 CAD カート -
SNPT-M4-12 4 12 7 2.6 4120 2.4 1 0.86 140 CAD カート -
SNPT-M4-16 4 16 7 2.6 4120 2.4 1 1 160 CAD カート -
SNPT-M4-20 4 20 7 2.6 4120 2.4 1 1.2 190 CAD カート -
SNPT-M4-25 4 25 7 2.6 4120 2.4 1 1.4 220 CAD カート -
SNPT-M5-8 5 8 9 3.3 6670 5.1 1 1.3 230 CAD カート -
SNPT-M5-10 5 10 9 3.3 6670 5.1 1 1.4 230 CAD カート -
SNPT-M5-12 5 12 9 3.3 6670 5.1 1 1.5 250 CAD カート -
SNPT-M5-16 5 16 9 3.3 6670 5.1 1 1.8 270 CAD カート -
SNPT-M5-20 5 20 9 3.3 6670 5.1 1 2.1 310 CAD カート -
SNPT-M5-25 5 25 9 3.3 6670 5.1 1 2.4 350 CAD カート -
SNPT-M5-30 5 30 9 3.3 6670 5.1 1 2.8 360 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNPT
本体 TW270(チタン1種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性

物性

TW270(チタン1種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

TW270(チタン1種)
引張強さ(N/mm2 270-410
0.2%耐力(N/mm2 165以上
伸び(%) 27以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


関連商品

チタン六角ナットSHNT・チタンゆるみ止めナットSWUT・チタン座金SWATがあります。
SHNTSHNT-FSWUTSWAT-FSWAT-S

SNPTチタン十字穴付きなべ小ねじ