• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 非磁性

SNPT-M4-16

チタン十字穴付きなべ小ねじ

Titanium Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SNPTチタン十字穴付きなべ小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
L
すべて
16

単位 : mm

品番 M L D1 L1 引張破断荷重(N)*1 ねじり破断トルク(N・m)*1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNPT-M4-16 4 16 7 2.6 4120 2.4 1 1 160 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNPT
本体 TW270(チタン1種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性

物性

TW270(チタン1種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

TW270(チタン1種)
引張強さ(N/mm2 270-410
0.2%耐力(N/mm2 165以上
伸び(%) 27以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


関連商品

チタン六角ナットSHNT・チタンゆるみ止めナットSWUT・チタン座金SWATがあります。
SHNTSHNT-FSWUTSWAT-FSWAT-S

SNPTチタン十字穴付きなべ小ねじ