• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 非磁性

SNSP-M4

りん青銅六角穴付きボルト

Phosphor Bronze Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 非磁性

形状図

SNSPりん青銅六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
L
すべて
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSP-M4-8 4 8 7 4 3 5180 1 1.9 1,010 CAD カート -
SNSP-M4-10 4 10 7 4 3 5180 1 2.1 1,030 CAD カート -
SNSP-M4-12 4 12 7 4 3 5180 1 2.2 1,030 CAD カート -
SNSP-M4-16 4 16 7 4 3 5180 1 2.6 1,060 CAD カート -
SNSP-M4-20 4 20 7 4 3 5180 1 3 1,190 CAD カート -
SNSP-M4-25 4 25 7 4 3 5180 1 3.6 1,250 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNSP
本体 C5191(りん青銅)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電子機器

特長


物性

りん青銅(C5191) SUS304
比重 8.83 7.93
縦弾性係数(GPa) 105 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.13 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 67 17
線膨張係数(K-1 18×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

りん青銅(C5191) SUS304
引張強さ(N/mm2 590以上 520以上
伸び(%) 8 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


磁束密度

りん青銅 SUSXM7(SUS304相当)
磁束密度(T) 0 5×10-5

測定装置:F.W.BELL製5080型ガウス(テスラ)メータ
測定条件:DC磁場測定モード
     プローブとサンプル間距離5mm