• 特殊ねじ
  • 非磁性

SNST

チタン六角穴付きボルト

Titanium Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SNSTチタン六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B L2 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SNST-M3-5 M3 0.5 5 5.5 3 2.5 全ねじ 3210 1 0.38 500 CAD カート 在庫品
SNST-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 全ねじ 3210 1 0.4 350 CAD カート 在庫品
SNST-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 全ねじ 3210 1 0.45 380 CAD カート 在庫品
SNST-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 全ねじ 3210 1 0.5 380 CAD カート 在庫品
SNST-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 全ねじ 3210 1 0.54 390 CAD カート 在庫品
SNST-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 全ねじ 3210 1 0.66 470 CAD カート 在庫品
SNST-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 全ねじ 3210 1 0.77 430 CAD カート 在庫品
SNST-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 全ねじ 5610 1 0.94 410 CAD カート 在庫品
SNST-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 全ねじ 5610 1 1 400 CAD カート 在庫品
SNST-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 全ねじ 5610 1 1.1 420 CAD カート 在庫品
SNST-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 全ねじ 5610 1 1.3 510 CAD カート 在庫品
SNST-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 全ねじ 5610 1 1.5 510 CAD カート 在庫品
SNST-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 全ねじ 5610 1 1.8 570 CAD カート 在庫品
SNST-M4-30 M4 0.7 30 7 4 3 20 5610 1 2.1 780 CAD カート 在庫品
SNST-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 全ねじ 9080 1 1.5 450 CAD カート 在庫品
SNST-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 全ねじ 9080 1 1.7 470 CAD カート 在庫品
SNST-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 全ねじ 9080 1 2 550 CAD カート 在庫品
SNST-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 全ねじ 9080 1 2.3 570 CAD カート 在庫品
SNST-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 全ねじ 9080 1 2.7 640 CAD カート 在庫品
SNST-M5-30 M5 0.8 30 8.5 5 4 22 9080 1 3.1 790 CAD カート 在庫品
SNST-M5-35 M5 0.8 35 8.5 5 4 22 9080 1 3.6 860 CAD カート 在庫品
SNST-M6-10 M6 1 10 10 6 5 全ねじ 12800 1 2.7 580 CAD カート 在庫品
SNST-M6-12 M6 1 12 10 6 5 全ねじ 12800 1 2.9 580 CAD カート 在庫品
SNST-M6-16 M6 1 16 10 6 5 全ねじ 12800 1 3.3 620 CAD カート 在庫品
SNST-M6-20 M6 1 20 10 6 5 全ねじ 12800 1 3.7 630 CAD カート 在庫品
SNST-M6-25 M6 1 25 10 6 5 全ねじ 12800 1 4.3 690 CAD カート 在庫品
SNST-M6-30 M6 1 30 10 6 5 全ねじ 12800 1 4.7 870 CAD カート 在庫品
SNST-M6-35 M6 1 35 10 6 5 24 12800 1 5.6 970 CAD カート 在庫品
SNST-M6-40 M6 1 40 10 6 5 24 12800 1 6.2 1,040 CAD カート 在庫品
SNST-M6-45 M6 1 45 10 6 5 24 12800 1 6.9 1,140 CAD カート 在庫品
SNST-M6-50 M6 1 50 10 6 5 24 12800 1 7.5 1,220 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNST
本体 TB340C(チタン2種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

SNSTチタン六角穴付きボルト


物性

TB340C(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

TB340C(チタン2種)
引張強さ(N/mm2 340-510
0.2%耐力(N/mm2 215以上
伸び(%) 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事