• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 非磁性

SNSTG

高強度チタン六角穴付きボルト

High Intensity Titanium Alloy Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 非磁性
  • 高強度
  • 軽量

形状図

SNSTG高強度チタン六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B L2 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSTG-M3-6 3 6 5.5 3 2.5 全ねじ 5240 1 0.4 630 CAD カート -
SNSTG-M3-8 3 8 5.5 3 2.5 全ねじ 5240 1 0.45 660 CAD カート -
SNSTG-M3-10 3 10 5.5 3 2.5 全ねじ 5240 1 0.5 710 CAD カート -
SNSTG-M3-12 3 12 5.5 3 2.5 全ねじ 5240 1 0.55 770 CAD カート -
SNSTG-M3-16 3 16 5.5 3 2.5 全ねじ 5240 1 0.66 840 CAD カート -
SNSTG-M3-20 3 20 5.5 3 2.5 全ねじ 5240 1 0.77 920 CAD カート -
SNSTG-M4-8 4 8 7 4 3 全ねじ 8850 1 0.94 780 CAD カート -
SNSTG-M4-10 4 10 7 4 3 全ねじ 8850 1 1 820 CAD カート -
SNSTG-M4-12 4 12 7 4 3 全ねじ 8850 1 1.1 860 CAD カート -
SNSTG-M4-16 4 16 7 4 3 全ねじ 8850 1 1.3 940 CAD カート -
SNSTG-M4-20 4 20 7 4 3 全ねじ 8850 1 1.5 1,040 CAD カート -
SNSTG-M4-25 4 25 7 4 3 全ねじ 8850 1 1.8 1,150 CAD カート -
SNSTG-M4-30 4 30 7 4 3 全ねじ 8850 1 2.1 1,320 CAD カート -
SNSTG-M5-10 5 10 8.5 5 4 全ねじ 14700 1 1.5 1,000 CAD カート -
SNSTG-M5-12 5 12 8.5 5 4 全ねじ 14700 1 1.7 1,070 CAD カート -
SNSTG-M5-16 5 16 8.5 5 4 全ねじ 14700 1 2 1,150 CAD カート -
SNSTG-M5-20 5 20 8.5 5 4 全ねじ 14700 1 2.3 1,300 CAD カート -
SNSTG-M5-25 5 25 8.5 5 4 全ねじ 14700 1 2.7 1,440 CAD カート -
SNSTG-M5-30 5 30 8.5 5 4 全ねじ 14700 1 3.2 1,590 CAD カート -
SNSTG-M5-35 5 35 8.5 5 4 全ねじ 14700 1 3.6 1,770 CAD カート -
SNSTG-M6-10 6 10 10 6 5 全ねじ 20800 1 2.7 1,060 CAD カート -
SNSTG-M6-12 6 12 10 6 5 全ねじ 20800 1 2.9 1,130 CAD カート -
SNSTG-M6-16 6 16 10 6 5 全ねじ 20800 1 3.3 1,250 CAD カート -
SNSTG-M6-20 6 20 10 6 5 全ねじ 20800 1 3.7 1,360 CAD カート -
SNSTG-M6-25 6 25 10 6 5 全ねじ 20800 1 4.3 1,510 CAD カート -
SNSTG-M6-30 6 30 10 6 5 全ねじ 20800 1 4.7 1,700 CAD カート -
SNSTG-M6-35 6 35 10 6 5 全ねじ 20800 1 5.6 1,820 CAD カート -
SNSTG-M6-40 6 40 10 6 5 全ねじ 20800 1 6.2 2,000 CAD カート -
SNSTG-M6-45 6 45 10 6 5 全ねじ 20800 1 6.9 2,190 CAD カート -
SNSTG-M6-50 6 50 10 6 5 45 20800 1 7.5 2,380 CAD カート -
SNSTG-M8-16 8 16 13 8 6 全ねじ 33700 1 6.9 1,730 CAD カート -
SNSTG-M8-20 8 20 13 8 6 全ねじ 33700 1 7.6 1,880 CAD カート -
SNSTG-M8-25 8 25 13 8 6 全ねじ 33700 1 8.5 2,100 CAD カート -
SNSTG-M8-30 8 30 13 8 6 全ねじ 33700 1 9.6 2,330 CAD カート -
SNSTG-M8-35 8 35 13 8 6 全ねじ 33700 1 11 2,560 CAD カート -
SNSTG-M8-40 8 40 13 8 6 全ねじ 33700 1 12 2,790 CAD カート -
SNSTG-M8-45 8 45 13 8 6 全ねじ 33700 1 13 3,020 CAD カート -
SNSTG-M8-50 8 50 13 8 6 45 33700 1 14 3,350 CAD カート -
SNSTG-M10-16 10 16 16 10 8 全ねじ 58900 1 12 2,900 CAD カート -
SNSTG-M10-20 10 20 16 10 8 全ねじ 58900 1 13 3,130 CAD カート -
SNSTG-M10-25 10 25 16 10 8 全ねじ 58900 1 14 3,440 CAD カート -
SNSTG-M10-30 10 30 16 10 8 全ねじ 58900 1 16 3,880 CAD カート -
SNSTG-M10-35 10 35 16 10 8 全ねじ 58900 1 17 3,980 CAD カート -
SNSTG-M10-40 10 40 16 10 8 全ねじ 58900 1 19 4,760 CAD カート -
SNSTG-M10-45 10 45 16 10 8 全ねじ 58900 1 21 5,200 CAD カート -
SNSTG-M10-50 10 50 16 10 8 45 58900 1 22 5,640 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNSTG
本体 Ti-6Al-4V(64チタン)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器

特長

  • 高強度のチタン合金製。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • 腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれています。
  • 特殊科学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性

物性

Ti-6Al-4V(64チタン)
比重 4.43
融点(℃) 1540
縦弾性係数(GPa) 113
熱伝導率(W/(m・k)) 7.5
線膨張係数(K-1 8.8×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 1.7
透磁率(μ) 1.0002(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

Ti-6Al-4V(64チタン)
引張強さ(N/mm2 895以上
0.2%耐力(N/mm2 825以上
伸び(%) 10以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。