• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 非磁性

SNSTG-M6-20

高強度チタン六角穴付きボルト

High Intensity Titanium Alloy Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 非磁性
  • 高強度
  • 軽量

形状図

SNSTG高強度チタン六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
6
L
すべて
20

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B L2 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSTG-M6-20 6 20 10 6 5 全ねじ 20800 1 3.7 1,360 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNSTG
本体 Ti-6Al-4V(64チタン)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器

特長

  • 高強度のチタン合金製。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • 腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれています。
  • 特殊科学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性

物性

Ti-6Al-4V(64チタン)
比重 4.43
融点(℃) 1540
縦弾性係数(GPa) 113
熱伝導率(W/(m・k)) 7.5
線膨張係数(K-1 8.8×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 1.7
透磁率(μ) 1.0002(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

Ti-6Al-4V(64チタン)
引張強さ(N/mm2 895以上
0.2%耐力(N/mm2 825以上
伸び(%) 10以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。