• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 非磁性

SNSX-88

高強度ステンレス六角穴付きボルト

High Intensity Stainless Steel Socket Head Cap Screw

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度

形状図

SNSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L 強度区分 D1 L1 B L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSX-M3-6-88 3 6 8.8 5.5 3 2.5 全ねじ 1 0.71 120 CAD カート -
SNSX-M3-8-88 3 8 8.8 5.5 3 2.5 全ねじ 1 0.8 120 CAD カート -
SNSX-M3-10-88 3 10 8.8 5.5 3 2.5 全ねじ 1 0.88 130 CAD カート -
SNSX-M3-12-88 3 12 8.8 5.5 3 2.5 全ねじ 1 0.96 130 CAD カート -
SNSX-M3-16-88 3 16 8.8 5.5 3 2.5 全ねじ 1 1.2 150 CAD カート -
SNSX-M3-20-88 3 20 8.8 5.5 3 2.5 全ねじ 1 1.4 180 CAD カート -
SNSX-M3-25-88 3 25 8.8 5.5 3 2.5 18 1 1.6 200 CAD カート -
SNSX-M4-6-88 4 6 8.8 7 4 3 全ねじ 1 1.5 150 CAD カート -
SNSX-M4-8-88 4 8 8.8 7 4 3 全ねじ 1 1.7 150 CAD カート -
SNSX-M4-10-88 4 10 8.8 7 4 3 全ねじ 1 1.8 150 CAD カート -
SNSX-M4-12-88 4 12 8.8 7 4 3 全ねじ 1 2 150 CAD カート -
SNSX-M4-16-88 4 16 8.8 7 4 3 全ねじ 1 2.3 180 CAD カート -
SNSX-M4-20-88 4 20 8.8 7 4 3 全ねじ 1 2.7 200 CAD カート -
SNSX-M4-25-88 4 25 8.8 7 4 3 全ねじ 1 3.2 210 CAD カート -
SNSX-M5-10-88 5 10 8.8 8.5 5 4 全ねじ 1 2.7 190 CAD カート -
SNSX-M5-12-88 5 12 8.8 8.5 5 4 全ねじ 1 3 190 CAD カート -
SNSX-M5-16-88 5 16 8.8 8.5 5 4 全ねじ 1 3.5 200 CAD カート -
SNSX-M5-20-88 5 20 8.8 8.5 5 4 全ねじ 1 4 220 CAD カート -
SNSX-M5-25-88 5 25 8.8 8.5 5 4 全ねじ 1 4.8 280 CAD カート -
SNSX-M5-30-88 5 30 8.8 8.5 5 4 22 1 5.6 290 CAD カート -
SNSX-M6-12-88 6 12 8.8 10 6 5 全ねじ 1 5.1 200 CAD カート -
SNSX-M6-16-88 6 16 8.8 10 6 5 全ねじ 1 5.8 250 CAD カート -
SNSX-M6-20-88 6 20 8.8 10 6 5 全ねじ 1 6.5 250 CAD カート -
SNSX-M6-25-88 6 25 8.8 10 6 5 全ねじ 1 7.6 280 CAD カート -
SNSX-M6-30-88 6 30 8.8 10 6 5 全ねじ 1 8.3 330 CAD カート -
SNSX-M8-16-88 8 16 8.8 13 8 6 全ねじ 1 12 330 CAD カート -
SNSX-M8-20-88 8 20 8.8 13 8 6 全ねじ 1 13 370 CAD カート -
SNSX-M8-25-88 8 25 8.8 13 8 6 全ねじ 1 15 390 CAD カート -
SNSX-M8-30-88 8 30 8.8 13 8 6 全ねじ 1 17 430 CAD カート -
SNSX-M8-35-88 8 35 8.8 13 8 6 全ねじ 1 19 480 CAD カート -
SNSX-M8-40-88 8 40 8.8 13 8 6 28 1 21 520 CAD カート -
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
SNSX-88
本体 SUS316L HiMo
強度区分 8.8

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/スパッタリング装置/海洋機器/
一般産業機械

特長

  • ステンレス製の高強度六角穴付きボルト。
    (強度区分8.8・10.9)
  • 強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。
  • ねじ一本あたりの強度が高く、ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • 耐熱性・耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。

機械的性質

品番・強度区分\特性 引張強さ(N/mm2 耐力(N/mm2 破断後の伸び
最小(mm)
A2-50・A4-50 500 210 0.6d
A2-70・A4-70 700 450 0.4d
SNSX-888.8 800 640 0.3d
SNSX-10910.9 1,000 900 0.2d

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


温度別耐力(N/mm2)

品番・材質 20℃ 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 500℃ 600℃
SNSX-88SUS316L HiMo 640 576 576 544 512 480 448
SNSX-109SUS316L HiMo 900 855 855 855 810 810 765
SUSXM7 450 382 360 337 315 - -
SCM435 1,100 1,020 925 825 - - -

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


金属材料別腐蝕試験結果

SNSXに使用されているSUS316L HiMo鋼は炭素を減少させ、Cr、Ni、Moを増加させた特殊合金鋼です。低炭素化は粒界腐蝕割れに対し高い抵抗力を示し、CrとMoの増加は孔食・隙間腐蝕への抵抗を高めます。またNiの増加は応力腐蝕割れのリスクを低減させる効果があります。
下表は海洋環境と同じ状態に10年間さらした場合の腐蝕の度合いを示し、CR3以下は腐蝕の発生はありません。

SNSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト


硫酸腐蝕テスト(H2SO4、50℃、mm/年)

品番・材質\濃度 3% 10% 20%
SUS304 1.08 3 -
SUS316、SUS316L 0 0.3 1.3
SNSX-88 SNSX-109 0 0 0.44

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


透磁率の比較

品番・材質 透磁率
SNSX-88SUS316L HiMo 1.006
SNSX-109SUS316L HiMo 1.007
SNSLSUS316L 1.006
SUSXM7 1.4

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


関連商品

ガス抜き穴つきタイプのSVSXがあります。
SVSX-88

SNSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト