寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | B | t | L1 | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD ダウンロード |
袋入り(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHL-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.5 | 2 | 1.3 | 1 | 10 | 0.44 | 1,140 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SSHL-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.5 | 2 | 1.3 | 1 | 10 | 0.53 | 1,140 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SSHL-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.5 | 2 | 1.3 | 1 | 10 | 0.61 | 1,140 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SSHL-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 10 | 0.89 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SSHL-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 10 | 1 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SSHL-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 10 | 1.2 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SSHL-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1.5 | 5 | 10 | 0.98 | 1,380 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SSHL-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1.5 | 5 | 10 | 1.2 | 1,380 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SSHL-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1.5 | 5 | 10 | 1.5 | 1,380 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
SSHL | |
---|---|
本体 | SUS316L |
強度区分 | A4-70 |
最大締めつけトルクを超えないようにしてください。
用途
機器・装置の省スペース化特長
- ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
-
ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
SSHS----SUSXM7製(SUS304相当)
SSHL----SUS316L製 - SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
- SSHLはSSHSと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。