• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 非磁性

SSHL-M5-10

六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

Socket Head Cap Screw - Special Low Profile - Stainless Steel

  • スペース

形状図

SSHL六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
L
すべて
10

単位 : mm

品番 M L D1 B t L1 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SSHL-M5-10 5 10 9 3 3 1.5 5 10 1.2 1,380 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
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
SSHL
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

最大締めつけトルクを超えないようにしてください。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
    SSHS----SUSXM7製(SUS304相当)
    SSHL----SUS316L製
  • SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • SUS316Lは非磁性です。
  • SSHLSSHSと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

SSHL六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)


関連商品

スティール製の極低頭ボルトSSHがあります。SSHSSH-EL

SSHL六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルトSVSHSがあります。SVSHS

SSHL六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルトSSHS-FTがあります。SSHS-FT

SSHL六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)