• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 装飾

SNSS-AUS

六角穴付きボルト(金コーティング)

Socket Head Cap Screw / Gold Coating

  • クリーン
  • かじり・焼きつき防止

形状図

SNSS-AUS六角穴付きボルト(金コーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSS-M3-5-AUS 3 5 5.5 3 2.5 - 0.67 - CAD 見積り -
SNSS-M3-6-AUS 3 6 5.5 3 2.5 - 0.71 - CAD 見積り -
SNSS-M3-8-AUS 3 8 5.5 3 2.5 - 0.8 - CAD 見積り -
SNSS-M3-10-AUS 3 10 5.5 3 2.5 - 0.88 - CAD 見積り -
SNSS-M3-12-AUS 3 12 5.5 3 2.5 - 0.96 - CAD 見積り -
SNSS-M3-16-AUS 3 16 5.5 3 2.5 - 1.2 - CAD 見積り -
SNSS-M3-20-AUS 3 20 5.5 3 2.5 - 1.4 - CAD 見積り -
SNSS-M4-6-AUS 4 6 7 4 3 - 1.5 - CAD 見積り -
SNSS-M4-8-AUS 4 8 7 4 3 - 1.7 - CAD 見積り -
SNSS-M4-10-AUS 4 10 7 4 3 - 1.8 - CAD 見積り -
SNSS-M4-12-AUS 4 12 7 4 3 - 2 - CAD 見積り -
SNSS-M4-16-AUS 4 16 7 4 3 - 2.3 - CAD 見積り -
SNSS-M4-20-AUS 4 20 7 4 3 - 2.7 - CAD 見積り -
SNSS-M4-25-AUS 4 25 7 4 3 - 3.2 - CAD 見積り -
SNSS-M5-8-AUS 5 8 8.5 5 4 - 2.5 - CAD 見積り -
SNSS-M5-10-AUS 5 10 8.5 5 4 - 2.7 - CAD 見積り -
SNSS-M5-12-AUS 5 12 8.5 5 4 - 3 - CAD 見積り -
SNSS-M5-16-AUS 5 16 8.5 5 4 - 3.5 - CAD 見積り -
SNSS-M5-20-AUS 5 20 8.5 5 4 - 4 - CAD 見積り -
SNSS-M5-25-AUS 5 25 8.5 5 4 - 4.8 - CAD 見積り -
SNSS-M6-10-AUS 6 10 10 6 5 - 4.7 - CAD 見積り -
SNSS-M6-12-AUS 6 12 10 6 5 - 5.1 - CAD 見積り -
SNSS-M6-16-AUS 6 16 10 6 5 - 5.8 - CAD 見積り -
SNSS-M6-20-AUS 6 20 10 6 5 - 6.5 - CAD 見積り -
SNSS-M6-25-AUS 6 25 10 6 5 - 7.6 - CAD 見積り -
SNSS-M6-30-AUS 6 30 10 6 5 - 8.3 - CAD 見積り -
SNSS-M8-16-AUS 8 16 13 8 6 - 12 - CAD 見積り -
SNSS-M8-20-AUS 8 20 13 8 6 - 13 - CAD 見積り -
SNSS-M8-25-AUS 8 25 13 8 6 - 15 - CAD 見積り -
SNSS-M8-30-AUS 8 30 13 8 6 - 17 - CAD 見積り -
SNSS-M8-35-AUS 8 35 13 8 6 - 19 - CAD 見積り -
SNSS-M10-20-AUS 10 20 16 10 8 - 23 - CAD 見積り -
SNSS-M10-25-AUS 10 25 16 10 8 - 25 - CAD 見積り -
SNSS-M10-30-AUS 10 30 16 10 8 - 28 - CAD 見積り -
SNSS-M10-35-AUS 10 35 16 10 8 - 30 - CAD 見積り -
SNSS-M10-40-AUS 10 40 16 10 8 - 33 - CAD 見積り -
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
SNSS-AUS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
金コーティング(金純度:99.99wt%)
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止/不純元素の管理
FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • 耐蝕性・耐酸化性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 一般の金メッキとは異なり下地処理がなく、FPD製造装置・半導体製造装置等での不純元素の管理に適しています。
  • コーティングの金純度:99.99wt%

SNSS-AUS六角穴付きボルト(金コーティング)


締めつけ特性(参考)

品番:SNSS-M5-25-AUS
⇒特殊表面処理ねじの特性

SNSS-AUS六角穴付きボルト(金コーティング)