• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 装飾

SPC-P

樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)

Plastic Screw PC / Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw

形状図

SPC-P樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
1.7
2
2.6
3
4
5
6
8
L
すべて
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
40
35

単位 : mm

品番 M L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPC-M1.7-3-P 1.7 3 2.5 0.5 47 0.02 50 0.0066 350 CAD カート カート -
SPC-M1.7-4-P 1.7 4 2.5 0.5 47 0.02 50 0.0085 350 CAD カート カート -
SPC-M2-3-P 2 3 3.5 1.3 112 0.05 50 0.02 250 CAD カート カート -
SPC-M2-4-P 2 4 3.5 1.3 112 0.05 50 0.022 250 CAD カート カート -
SPC-M2-5-P 2 5 3.5 1.3 112 0.05 50 0.025 250 CAD カート カート -
SPC-M2-6-P 2 6 3.5 1.3 112 0.05 50 0.028 250 CAD カート カート -
SPC-M2-8-P 2 8 3.5 1.3 112 0.05 50 0.042 250 CAD カート カート -
SPC-M2-10-P 2 10 3.5 1.3 112 0.05 50 0.047 350 CAD カート カート -
SPC-M2-12-P 2 12 3.5 1.3 112 0.05 50 0.053 350 CAD カート カート -
SPC-M2.6-3-P 2.6 3 4.5 1.7 227 0.12 50 0.052 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-4-P 2.6 4 4.5 1.7 227 0.12 50 0.056 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-5-P 2.6 5 4.5 1.7 227 0.12 50 0.061 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-6-P 2.6 6 4.5 1.7 227 0.12 50 0.066 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-8-P 2.6 8 4.5 1.7 227 0.12 50 0.075 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-10-P 2.6 10 4.5 1.7 227 0.12 50 0.084 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-12-P 2.6 12 4.5 1.7 227 0.12 50 0.093 350 CAD カート カート -
SPC-M2.6-15-P 2.6 15 4.5 1.7 227 0.12 50 0.1 500 CAD カート カート -
SPC-M3-4-P 3 4 5.5 2 300 0.22 50 0.083 250 CAD カート カート -
SPC-M3-5-P 3 5 5.5 2 300 0.22 50 0.075 250 CAD カート カート -
SPC-M3-6-P 3 6 5.5 2 300 0.22 50 0.082 250 CAD カート カート -
SPC-M3-8-P 3 8 5.5 2 300 0.22 50 0.094 250 CAD カート カート -
SPC-M3-10-P 3 10 5.5 2 300 0.22 50 0.11 300 CAD カート カート -
SPC-M3-12-P 3 12 5.5 2 300 0.22 50 0.12 300 CAD カート カート -
SPC-M3-15-P 3 15 5.5 2 300 0.22 50 0.14 450 CAD カート カート -
SPC-M3-20-P 3 20 5.5 2 300 0.22 50 0.19 550 CAD カート カート -
SPC-M3-25-P 3 25 5.5 2 300 0.22 50 0.23 750 CAD カート カート -
SPC-M3-30-P 3 30 5.5 2 300 0.22 50 0.26 1,100 CAD カート カート -
SPC-M4-5-P 4 5 7 2.6 515 0.54 50 0.2 300 CAD カート カート -
SPC-M4-6-P 4 6 7 2.6 515 0.54 50 0.16 300 CAD カート カート -
SPC-M4-8-P 4 8 7 2.6 515 0.54 50 0.18 350 CAD カート カート -
SPC-M4-10-P 4 10 7 2.6 515 0.54 50 0.2 350 CAD カート カート -
SPC-M4-12-P 4 12 7 2.6 515 0.54 50 0.23 400 CAD カート カート -
SPC-M4-15-P 4 15 7 2.6 515 0.54 50 0.27 550 CAD カート カート -
SPC-M4-20-P 4 20 7 2.6 515 0.54 50 0.38 600 CAD カート カート -
SPC-M4-25-P 4 25 7 2.6 515 0.54 50 0.44 850 CAD カート カート -
SPC-M4-30-P 4 30 7 2.6 515 0.54 50 0.5 1,050 CAD カート カート -
SPC-M4-40-P 4 40 7 2.6 515 0.54 50 0.62 3,700 CAD カート カート -
SPC-M5-6-P 5 6 9 3.3 750 1.03 50 0.36 450 CAD カート カート -
SPC-M5-8-P 5 8 9 3.3 750 1.03 50 0.4 450 CAD カート カート -
SPC-M5-10-P 5 10 9 3.3 750 1.03 50 0.38 450 CAD カート カート -
SPC-M5-12-P 5 12 9 3.3 750 1.03 50 0.41 550 CAD カート カート -
SPC-M5-15-P 5 15 9 3.3 750 1.03 50 0.47 650 CAD カート カート -
SPC-M5-20-P 5 20 9 3.3 750 1.03 50 0.56 800 CAD カート カート -
SPC-M5-25-P 5 25 9 3.3 750 1.03 50 0.72 1,100 CAD カート カート -
SPC-M5-30-P 5 30 9 3.3 750 1.03 50 0.81 1,900 CAD カート カート -
SPC-M5-35-P 5 35 9 3.3 750 1.03 50 0.91 2,450 CAD カート カート -
SPC-M6-10-P 6 10 10.5 3.9 1080 1.37 20 0.6 380 CAD カート カート -
SPC-M6-12-P 6 12 10.5 3.9 1080 1.37 20 0.65 400 CAD カート カート -
SPC-M6-15-P 6 15 10.5 3.9 1080 1.37 20 0.76 440 CAD カート カート -
SPC-M6-20-P 6 20 10.5 3.9 1080 1.37 20 0.87 480 CAD カート カート -
SPC-M6-25-P 6 25 10.5 3.9 1080 1.37 20 1 520 CAD カート カート -
SPC-M6-30-P 6 30 10.5 3.9 1080 1.37 20 1.3 620 CAD カート カート -
SPC-M6-35-P 6 35 10.5 3.9 1080 1.37 20 1.4 1,040 CAD カート カート -
SPC-M6-40-P 6 40 10.5 3.9 1080 1.37 20 1.6 1,040 CAD カート カート -
SPC-M8-12-P 8 12 14 5.2 1470 2.94 20 1.7 740 CAD カート カート -
SPC-M8-15-P 8 15 14 5.2 1470 2.94 20 1.8 780 CAD カート カート -
SPC-M8-20-P 8 20 14 5.2 1470 2.94 20 2.1 840 CAD カート カート -
SPC-M8-25-P 8 25 14 5.2 1470 2.94 20 2.3 1,000 CAD カート カート -
SPC-M8-30-P 8 30 14 5.2 1470 2.94 20 2.6 1,160 CAD カート カート -
SPC-M8-40-P 8 40 14 5.2 1470 2.94 20 3.1 1,540 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
● M1.7は黒です。
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
SPC-P
本体 PC(ポリカーボネート)(透明*1
耐熱温度*2 115℃

*1: SPC-M1.7-3-PSPC-M1.7-4-Pは黒です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/自動車

特長

  • PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
  • 使用可能温度*2(min./max.):-40℃/115℃
  • 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性