• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 装飾

SRTS

ツーホールなべ小ねじ

Two Hole Pan Head Machine Screw

  • いたずら防止

形状図

SRTSツーホールなべ小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SRTS-M3-6 3 6 6 1.8 SRTB-4 SRD-6.35 20 0.66 2,760 CAD カート カート -
SRTS-M3-8 3 8 6 1.8 SRTB-4 SRD-6.35 20 0.74 2,760 CAD カート カート -
SRTS-M3-10 3 10 6 1.8 SRTB-4 SRD-6.35 20 0.82 2,760 CAD カート カート -
SRTS-M4-10 4 10 8 2.4 SRTB-8 SRD-6.35 20 1.7 2,480 CAD カート カート -
SRTS-M4-12 4 12 8 2.4 SRTB-8 SRD-6.35 20 1.9 2,500 CAD カート カート -
SRTS-M4-16 4 16 8 2.4 SRTB-8 SRD-6.35 20 2.2 2,540 CAD カート カート -
SRTS-M5-12 5 12 10 3 SRTB-10 SRD-6.35 20 3.4 2,520 CAD カート カート -
SRTS-M5-16 5 16 10 3 SRTB-10 SRD-6.35 20 3.8 2,540 CAD カート カート -
SRTS-M5-20 5 20 10 3 SRTB-10 SRD-6.35 20 4.3 2,640 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SRTS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • シンプルな頭部のデザインで、装飾用にも適しています。

関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
SRTB

SRTSツーホールなべ小ねじ

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRTSツーホールなべ小ねじ