寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用マグネット ドライバ |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.8 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 20 | 0.66 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SRTS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.8 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 20 | 0.74 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SRTS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.8 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 20 | 0.82 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SRTS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.4 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 20 | 1.7 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SRTS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.4 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 20 | 1.9 | 3,200 | 3,520 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SRTS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.4 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 20 | 2.2 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SRTS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 20 | 3.4 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SRTS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 10 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 20 | 3.8 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SRTS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 20 | 4.3 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
SRTS | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
特長
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- シンプルな頭部のデザインで、装飾用にも適しています。