• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 装飾

SSH-EL

六角穴付き極低頭ボルト

Socket Head Cap Screw / Special Low Head

  • スペース

形状図

SSH-EL六角穴付き極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.5
3
4
5
6
8
10
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SSH-M2-4-EL 2 4 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.11 960 CAD カート カート -
SSH-M2-5-EL 2 5 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.13 720 CAD カート カート -
SSH-M2-6-EL 2 6 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.15 720 CAD カート カート -
SSH-M2-8-EL 2 8 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.19 730 CAD カート カート -
SSH-M2-10-EL 2 10 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.23 730 CAD カート カート -
SSH-M2-12-EL 2 12 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.29 730 CAD カート カート -
SSH-M2.5-4-EL 2.5 4 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.23 960 CAD カート カート -
SSH-M2.5-5-EL 2.5 5 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.26 720 CAD カート カート -
SSH-M2.5-6-EL 2.5 6 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.29 720 CAD カート カート -
SSH-M2.5-8-EL 2.5 8 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.35 730 CAD カート カート -
SSH-M2.5-10-EL 2.5 10 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.41 730 CAD カート カート -
SSH-M2.5-12-EL 2.5 12 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.47 750 CAD カート カート -
SSH-M3-4-EL 3 4 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.36 840 CAD カート カート -
SSH-M3-5-EL 3 5 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.40 580 CAD カート カート -
SSH-M3-6-EL 3 6 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.44 460 CAD カート カート -
SSH-M3-8-EL 3 8 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.53 470 CAD カート カート -
SSH-M3-10-EL 3 10 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.61 490 CAD カート カート -
SSH-M3-12-EL 3 12 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.69 580 CAD カート カート -
SSH-M4-6-EL 4 6 8 1.5 2 2.5 1.7 10 0.89 430 CAD カート カート -
SSH-M4-8-EL 4 8 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1 460 CAD カート カート -
SSH-M4-10-EL 4 10 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.2 470 CAD カート カート -
SSH-M4-12-EL 4 12 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.3 490 CAD カート カート -
SSH-M4-16-EL 4 16 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.6 530 CAD カート カート -
SSH-M4-20-EL 4 20 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.9 640 CAD カート カート -
SSH-M5-6-EL 5 6 9 1.5 3 3 6.2 10 0.73 550 CAD カート カート -
SSH-M5-8-EL 5 8 9 1.5 3 3 6.2 10 0.98 500 CAD カート カート -
SSH-M5-10-EL 5 10 9 1.5 3 3 6.2 10 1.2 520 CAD カート カート -
SSH-M5-12-EL 5 12 9 1.5 3 3 6.2 10 1.5 520 CAD カート カート -
SSH-M5-16-EL 5 16 9 1.5 3 3 6.2 10 2 560 CAD カート カート -
SSH-M5-20-EL 5 20 9 1.5 3 3 6.2 10 2.5 600 CAD カート カート -
SSH-M5-25-EL 5 25 9 1.5 3 3 6.2 10 3.1 790 CAD カート カート -
SSH-M6-6-EL 6 6 10 1.5 3 4 6.3 10 1.2 740 CAD カート カート -
SSH-M6-8-EL 6 8 10 1.5 3 4 6.3 10 1.6 550 CAD カート カート -
SSH-M6-10-EL 6 10 10 1.5 3 4 6.3 10 1.9 580 CAD カート カート -
SSH-M6-12-EL 6 12 10 1.5 3 4 6.3 10 2.3 600 CAD カート カート -
SSH-M6-16-EL 6 16 10 1.5 3 4 6.3 10 3 650 CAD カート カート -
SSH-M6-20-EL 6 20 10 1.5 3 4 6.3 10 3.8 710 CAD カート カート -
SSH-M6-25-EL 6 25 10 1.5 3 4 6.3 10 4.8 790 CAD カート カート -
SSH-M6-30-EL 6 30 10 1.5 3 4 6.3 10 5.5 850 CAD カート カート -
SSH-M8-8-EL 8 8 13 1.5 4 5 14 10 3 1,180 CAD カート カート -
SSH-M8-10-EL 8 10 13 1.5 4 5 14 10 3.6 910 CAD カート カート -
SSH-M8-12-EL 8 12 13 1.5 4 5 14 10 4.2 980 CAD カート カート -
SSH-M8-16-EL 8 16 13 1.5 4 5 14 10 5.4 1,040 CAD カート カート -
SSH-M8-20-EL 8 20 13 1.5 4 5 14 10 6.7 1,080 CAD カート カート -
SSH-M8-25-EL 8 25 13 1.5 4 5 14 10 8.3 1,160 CAD カート カート -
SSH-M8-30-EL 8 30 13 1.5 4 5 14 10 10 1,300 CAD カート カート -
SSH-M10-10-EL 10 10 16 1.5 5 6 27 10 4.6 1,570 CAD カート カート -
SSH-M10-12-EL 10 12 16 1.5 5 6 27 10 5.6 1,200 CAD カート カート -
SSH-M10-16-EL 10 16 16 1.5 5 6 27 10 7.6 1,310 CAD カート カート -
SSH-M10-20-EL 10 20 16 1.5 5 6 27 10 9.6 1,400 CAD カート カート -
SSH-M10-25-EL 10 25 16 1.5 5 6 27 10 12 1,510 CAD カート カート -
SSH-M10-30-EL 10 30 16 1.5 5 6 27 10 15 1,670 CAD カート カート -
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
SSH-EL
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:5.8(M2-M8)
‌    4.8(M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルトSVSHSがあります。SVSHS
  • 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルトSSHS-FTがあります。SSHS-FT