• 特殊ねじ
  • 装飾

SSH

六角穴付き極低頭ボルト

Socket Head Cap Screw / Special Low Head

  • スペース

形状図

SSH六角穴付き極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 備考
SSH-M2-4 M2 0.4 4 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.11 800 CAD カート カート -
SSH-M2-5 M2 0.4 5 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.13 590 CAD カート カート -
SSH-M2-6 M2 0.4 6 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.15 590 CAD カート カート -
SSH-M2-8 M2 0.4 8 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.19 590 CAD カート カート -
SSH-M2-10 M2 0.4 10 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.23 590 CAD カート カート -
SSH-M2-12 M2 0.4 12 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.29 590 CAD カート カート -
SSH-M2.5-4 M2.5 0.45 4 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.23 800 CAD カート カート -
SSH-M2.5-5 M2.5 0.45 5 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.26 590 CAD カート カート -
SSH-M2.5-6 M2.5 0.45 6 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.29 590 CAD カート カート -
SSH-M2.5-8 M2.5 0.45 8 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.35 590 CAD カート カート -
SSH-M2.5-10 M2.5 0.45 10 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.41 590 CAD カート カート -
SSH-M2.5-12 M2.5 0.45 12 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.47 590 CAD カート カート -
SSH-M3-4 M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.36 680 CAD カート カート -
SSH-M3-5 M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.4 450 CAD カート カート -
SSH-M3-6 M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.44 360 CAD カート カート -
SSH-M3-8 M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.53 370 CAD カート カート -
SSH-M3-10 M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.61 380 CAD カート カート -
SSH-M3-12 M3 0.5 12 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.69 410 CAD カート カート -
SSH-M4-6 M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.7 10 0.89 330 CAD カート カート -
SSH-M4-8 M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1 350 CAD カート カート -
SSH-M4-10 M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.2 350 CAD カート カート -
SSH-M4-12 M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.3 360 CAD カート カート -
SSH-M4-16 M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.6 380 CAD カート カート -
SSH-M4-20 M4 0.7 20 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.9 450 CAD カート カート -
SSH-M5-6 M5 0.8 6 9 1.5 3 3 6.2 10 0.73 420 CAD カート カート -
SSH-M5-8 M5 0.8 8 9 1.5 3 3 6.2 10 0.98 370 CAD カート カート -
SSH-M5-10 M5 0.8 10 9 1.5 3 3 6.2 10 1.2 370 CAD カート カート -
SSH-M5-12 M5 0.8 12 9 1.5 3 3 6.2 10 1.5 370 CAD カート カート -
SSH-M5-16 M5 0.8 16 9 1.5 3 3 6.2 10 2 370 CAD カート カート -
SSH-M5-20 M5 0.8 20 9 1.5 3 3 6.2 10 2.5 380 CAD カート カート -
SSH-M5-25 M5 0.8 25 9 1.5 3 3 6.2 10 3.1 500 CAD カート カート -
SSH-M6-6 M6 1 6 10 1.5 3 4 6.3 10 1.2 590 CAD カート カート -
SSH-M6-8 M6 1 8 10 1.5 3 4 6.3 10 1.6 390 CAD カート カート -
SSH-M6-10 M6 1 10 10 1.5 3 4 6.3 10 1.9 400 CAD カート カート -
SSH-M6-12 M6 1 12 10 1.5 3 4 6.3 10 2.3 400 CAD カート カート -
SSH-M6-16 M6 1 16 10 1.5 3 4 6.3 10 3 410 CAD カート カート -
SSH-M6-20 M6 1 20 10 1.5 3 4 6.3 10 3.8 430 CAD カート カート -
SSH-M6-25 M6 1 25 10 1.5 3 4 6.3 10 4.8 470 CAD カート カート -
SSH-M6-30 M6 1 30 10 1.5 3 4 6.3 10 5.5 490 CAD カート カート -
SSH-M8-8 M8 1.25 8 13 1.5 4 5 14 10 3 930 CAD カート カート -
SSH-M8-10 M8 1.25 10 13 1.5 4 5 14 10 3.6 630 CAD カート カート -
SSH-M8-12 M8 1.25 12 13 1.5 4 5 14 10 4.2 680 CAD カート カート -
SSH-M8-16 M8 1.25 16 13 1.5 4 5 14 10 5.4 680 CAD カート カート -
SSH-M8-20 M8 1.25 20 13 1.5 4 5 14 10 6.7 690 CAD カート カート -
SSH-M8-25 M8 1.25 25 13 1.5 4 5 14 10 8.3 710 CAD カート カート -
SSH-M8-30 M8 1.25 30 13 1.5 4 5 14 10 10 770 CAD カート カート -
SSH-M10-10 M10 1.5 10 16 1.5 5 6 27 10 4.6 1,120 CAD カート カート -
SSH-M10-12 M10 1.5 12 16 1.5 5 6 27 10 5.6 780 CAD カート カート -
SSH-M10-16 M10 1.5 16 16 1.5 5 6 27 10 7.6 870 CAD カート カート -
SSH-M10-20 M10 1.5 20 16 1.5 5 6 27 10 9.6 890 CAD カート カート -
SSH-M10-25 M10 1.5 25 16 1.5 5 6 27 10 12 900 CAD カート カート -
SSH-M10-30 M10 1.5 30 16 1.5 5 6 27 10 15 1,010 CAD カート カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSH
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:‌5.8(M2-M8)
    4.8(M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルトSVSHSがあります。SVSHS
  • 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルトSSHS-FTがあります。SSHS-FT

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事