• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 装飾

SSHS

六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

Socket Head Cap Screw - Special Low Profile - Stainless Steel

  • スペース

形状図

SSHS六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.5
3
4
5
6
8
10
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SSHS-M2-4 2 4 4 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.11 1,580 CAD カート カート -
SSHS-M2-5 2 5 4 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.13 800 CAD カート カート -
SSHS-M2-6 2 6 4 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.15 800 CAD カート カート -
SSHS-M2-8 2 8 4 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.19 800 CAD カート カート -
SSHS-M2-10 2 10 4 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.23 860 CAD カート カート -
SSHS-M2-12 2 12 4 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.29 900 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-4 2.5 4 5 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.23 1,580 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-5 2.5 5 5 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.26 800 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-6 2.5 6 5 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.29 800 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-8 2.5 8 5 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.35 800 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-10 2.5 10 5 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.41 860 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-12 2.5 12 5 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.47 900 CAD カート カート -
SSHS-M3-4 3 4 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.36 1,510 CAD カート カート -
SSHS-M3-5 3 5 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.40 980 CAD カート カート -
SSHS-M3-6 3 6 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.44 880 CAD カート カート -
SSHS-M3-8 3 8 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.53 920 CAD カート カート -
SSHS-M3-10 3 10 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.61 940 CAD カート カート -
SSHS-M3-12 3 12 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.69 1,000 CAD カート カート -
SSHS-M4-5 4 5 8 1.5 2 2.5 1.5 10 0.83 1,310 CAD カート カート -
SSHS-M4-6 4 6 8 1.5 2 2.5 1.5 10 0.89 570 CAD カート カート -
SSHS-M4-8 4 8 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1 600 CAD カート カート -
SSHS-M4-10 4 10 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1.2 620 CAD カート カート -
SSHS-M4-12 4 12 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1.3 640 CAD カート カート -
SSHS-M4-16 4 16 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1.6 690 CAD カート カート -
SSHS-M5-6 5 6 9 1.5 3 3 3.1 10 0.73 900 CAD カート カート -
SSHS-M5-8 5 8 9 1.5 3 3 3.1 10 0.98 710 CAD カート カート -
SSHS-M5-10 5 10 9 1.5 3 3 3.1 10 1.2 710 CAD カート カート -
SSHS-M5-12 5 12 9 1.5 3 3 3.1 10 1.5 720 CAD カート カート -
SSHS-M5-16 5 16 9 1.5 3 3 3.1 10 2 740 CAD カート カート -
SSHS-M5-20 5 20 9 1.5 3 3 3.1 10 2.5 750 CAD カート カート -
SSHS-M5-25 5 25 9 1.5 3 3 3.1 10 3.3 1,390 CAD カート カート -
SSHS-M6-6 6 6 10 1.5 3 4 5.3 10 1.2 1,280 CAD カート カート -
SSHS-M6-8 6 8 10 1.5 3 4 5.3 10 1.6 750 CAD カート カート -
SSHS-M6-10 6 10 10 1.5 3 4 5.3 10 1.9 760 CAD カート カート -
SSHS-M6-12 6 12 10 1.5 3 4 5.3 10 2.3 780 CAD カート カート -
SSHS-M6-16 6 16 10 1.5 3 4 5.3 10 3 810 CAD カート カート -
SSHS-M6-20 6 20 10 1.5 3 4 5.3 10 3.8 860 CAD カート カート -
SSHS-M6-25 6 25 10 1.5 3 4 5.3 10 4.8 950 CAD カート カート -
SSHS-M6-30 6 30 10 1.5 3 4 5.3 10 5.5 1,030 CAD カート カート -
SSHS-M8-8 8 8 13 1.5 4 5 12 10 3 2,010 CAD カート カート -
SSHS-M8-10 8 10 13 1.5 4 5 12 10 3.6 1,920 CAD カート カート -
SSHS-M8-12 8 12 13 1.5 4 5 12 10 4.2 1,360 CAD カート カート -
SSHS-M8-16 8 16 13 1.5 4 5 12 10 5.4 1,390 CAD カート カート -
SSHS-M8-20 8 20 13 1.5 4 5 12 10 6.7 1,410 CAD カート カート -
SSHS-M8-25 8 25 13 1.5 4 5 12 10 8.3 1,450 CAD カート カート -
SSHS-M8-30 8 30 13 1.5 4 5 12 10 10 1,630 CAD カート カート -
SSHS-M10-10 10 10 16 1.5 5 6 25 10 4.6 2,270 CAD カート カート -
SSHS-M10-12 10 12 16 1.5 5 6 25 10 5.6 2,030 CAD カート カート -
SSHS-M10-16 10 16 16 1.5 5 6 25 10 7.6 1,840 CAD カート カート -
SSHS-M10-20 10 20 16 1.5 5 6 25 10 9.6 1,880 CAD カート カート -
SSHS-M10-25 10 25 16 1.5 5 6 25 10 12 2,050 CAD カート カート -
SSHS-M10-30 10 30 16 1.5 5 6 25 10 15 2,270 CAD カート カート -
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
SSHS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

最大締めつけトルクを超えないようにしてください。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
    SSHS----SUSXM7製(SUS304相当)
    SSHL----SUS316L製
  • SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • SUS316Lは非磁性です。
  • SSHLSSHSと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

SSHS六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)


関連商品

スティール製の極低頭ボルトSSHがあります。SSHSSH-EL

SSHS六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルトSVSHSがあります。SVSHS

SSHS六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルトSSHS-FTがあります。SSHS-FT

SSHS六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)