• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低アウトガス

SPDC-C

樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)

Plastic Screw VESPEL SCP-5000 / Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPDC-C樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SPDC-M3-6-C 3 6 5.5 3 2.5 0.21 1 0.13 8,220 CAD カート 非在庫品
SPDC-M3-8-C 3 8 5.5 3 2.5 0.21 1 0.15 9,020 CAD カート 非在庫品
SPDC-M3-10-C 3 10 5.5 3 2.5 0.21 1 0.16 10,200 CAD カート 非在庫品
SPDC-M3-12-C 3 12 5.5 3 2.5 0.21 1 0.18 10,800 CAD カート 非在庫品
SPDC-M3-16-C 3 16 5.5 3 2.5 0.21 1 0.21 12,600 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-6-C 4 6 7 4 3 0.47 1 0.28 10,100 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-8-C 4 8 7 4 3 0.47 1 0.3 11,200 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-10-C 4 10 7 4 3 0.47 1 0.33 12,700 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-12-C 4 12 7 4 3 0.47 1 0.36 13,700 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-16-C 4 16 7 4 3 0.47 1 0.41 16,200 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-20-C 4 20 7 4 3 0.47 1 0.49 18,000 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-25-C 4 25 7 4 3 0.47 1 0.58 20,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-8-C 5 8 8.5 5 4 0.98 1 0.45 11,900 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-10-C 5 10 8.5 5 4 0.98 1 0.5 12,800 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-12-C 5 12 8.5 5 4 0.98 1 0.54 14,900 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-16-C 5 16 8.5 5 4 0.98 1 0.63 16,300 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-20-C 5 20 8.5 5 4 0.98 1 0.74 18,100 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-25-C 5 25 8.5 5 4 0.98 1 0.88 23,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-30-C 5 30 8.5 5 4 0.98 1 1 23,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-10-C 6 10 10 6 5 1.65 1 0.86 16,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-12-C 6 12 10 6 5 1.65 1 0.93 17,800 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-16-C 6 16 10 6 5 1.65 1 1.1 21,700 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-20-C 6 20 10 6 5 1.65 1 1.2 24,500 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-25-C 6 25 10 6 5 1.65 1 1.4 28,200 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-30-C 6 30 10 6 5 1.65 1 1.5 33,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-40-C 6 40 10 6 5 1.65 1 2 41,200 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-10-C 8 10 13 8 6 4.04 1 1.9 18,800 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-12-C 8 12 13 8 6 4.04 1 2 20,600 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-16-C 8 16 13 8 6 4.04 1 2.2 22,900 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-20-C 8 20 13 8 6 4.04 1 2.5 25,900 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-25-C 8 25 13 8 6 4.04 1 2.8 29,800 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-30-C 8 30 13 8 6 4.04 1 3.1 35,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-40-C 8 40 13 8 6 4.04 1 3.8 43,600 CAD カート 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
SPDC-C
本体 ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
耐熱温度*1 350℃

VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • ベスペルSCP-5000の特性⇒ベスペルねじの特長
  • 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。
  • すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
  • 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。⇒ベスペルねじの特長
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

関連商品

耐熱温度が280℃のベスペルSP-1の六角穴付きボルトSPD-Cがあります。
SPD-C

SPDC-C樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)