• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低アウトガス

SPE-C(INCH)

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

Plastic Screw PEEK / Socket Head Cap Screw / Inch Thread

  • 耐薬品

形状図

SPE-C(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 #
ねじの呼び
L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-#4-40-1/4-C No.4-40UNC 1/4 0.183 0.112 3/32 288 0.17 10 0.075 740 CAD カート カート -
SPE-#4-40-5/16-C No.4-40UNC 5/16 0.183 0.112 3/32 288 0.17 10 0.1 770 CAD カート カート -
SPE-#4-40-3/8-C No.4-40UNC 3/8 0.183 0.112 3/32 288 0.17 10 0.13 800 CAD カート カート -
SPE-#4-40-1/2-C No.4-40UNC 1/2 0.183 0.112 3/32 288 0.17 10 0.15 830 CAD カート カート -
SPE-#4-40-5/8-C No.4-40UNC 5/8 0.183 0.112 3/32 288 0.17 10 0.17 1,120 CAD カート カート -
SPE-#4-40-3/4-C No.4-40UNC 3/4 0.183 0.112 3/32 288 0.17 10 0.20 1,410 CAD カート カート -
SPE-#4-40-7/8-C No.4-40UNC 7/8 0.183 0.112 3/32 288 0.17 10 0.23 1,900 CAD カート カート -
SPE-#4-40-1-C No.4-40UNC 1 0.183 0.112 3/32 288 0.17 10 0.26 2,050 CAD カート カート -
SPE-#6-32-1/4-C No.6-32UNC 1/4 0.226 0.138 7/64 431 0.34 10 0.11 980 CAD カート カート -
SPE-#6-32-5/16-C No.6-32UNC 5/16 0.226 0.138 7/64 431 0.34 10 0.14 1,000 CAD カート カート -
SPE-#6-32-3/8-C No.6-32UNC 3/8 0.226 0.138 7/64 431 0.34 10 0.16 1,030 CAD カート カート -
SPE-#6-32-1/2-C No.6-32UNC 1/2 0.226 0.138 7/64 431 0.34 10 0.19 1,060 CAD カート カート -
SPE-#6-32-5/8-C No.6-32UNC 5/8 0.226 0.138 7/64 431 0.34 10 0.21 1,380 CAD カート カート -
SPE-#6-32-3/4-C No.6-32UNC 3/4 0.226 0.138 7/64 431 0.34 10 0.24 1,470 CAD カート カート -
SPE-#6-32-7/8-C No.6-32UNC 7/8 0.226 0.138 7/64 431 0.34 10 0.27 1,960 CAD カート カート -
SPE-#6-32-1-C No.6-32UNC 1 0.226 0.138 7/64 431 0.34 10 0.30 2,110 CAD カート カート -
SPE-#8-32-1/4-C No.8-32UNC 1/4 0.270 0.164 9/64 703 0.62 10 0.21 1,500 CAD カート カート -
SPE-#8-32-5/16-C No.8-32UNC 5/16 0.270 0.164 9/64 703 0.62 10 0.24 1,560 CAD カート カート -
SPE-#8-32-3/8-C No.8-32UNC 3/8 0.270 0.164 9/64 703 0.62 10 0.26 1,610 CAD カート カート -
SPE-#8-32-1/2-C No.8-32UNC 1/2 0.270 0.164 9/64 703 0.62 10 0.29 1,670 CAD カート カート -
SPE-#8-32-5/8-C No.8-32UNC 5/8 0.270 0.164 9/64 703 0.62 10 0.31 1,730 CAD カート カート -
SPE-#8-32-3/4-C No.8-32UNC 3/4 0.270 0.164 9/64 703 0.62 10 0.34 1,880 CAD カート カート -
SPE-#8-32-7/8-C No.8-32UNC 7/8 0.270 0.164 9/64 703 0.62 10 0.37 2,050 CAD カート カート -
SPE-#8-32-1-C No.8-32UNC 1 0.270 0.164 9/64 703 0.62 10 0.40 2,200 CAD カート カート -
SPE-#10-24-3/8-C No.10-24UNC 3/8 0.312 0.190 5/32 914 0.97 10 0.33 2,220 CAD カート カート -
SPE-#10-24-1/2-C No.10-24UNC 1/2 0.312 0.190 5/32 914 0.97 10 0.36 2,340 CAD カート カート -
SPE-#10-24-5/8-C No.10-24UNC 5/8 0.312 0.190 5/32 914 0.97 10 0.38 2,480 CAD カート カート -
SPE-#10-24-3/4-C No.10-24UNC 3/4 0.312 0.190 5/32 914 0.97 10 0.41 2,630 CAD カート カート -
SPE-#10-24-7/8-C No.10-24UNC 7/8 0.312 0.190 5/32 914 0.97 10 0.43 2,920 CAD カート カート -
SPE-#10-24-1-C No.10-24UNC 1 0.312 0.190 5/32 914 0.97 10 0.46 3,210 CAD カート カート -
SPE-#10-32-3/8-C No.10-32UNF 3/8 0.312 0.190 5/32 1064 1.06 10 0.46 2,220 CAD カート カート -
SPE-#10-32-1/2-C No.10-32UNF 1/2 0.312 0.190 5/32 1064 1.06 10 0.50 2,340 CAD カート カート -
SPE-#10-32-5/8-C No.10-32UNF 5/8 0.312 0.190 5/32 1064 1.06 10 0.54 2,480 CAD カート カート -
SPE-#10-32-3/4-C No.10-32UNF 3/4 0.312 0.190 5/32 1064 1.06 10 0.58 2,630 CAD カート カート -
SPE-#10-32-7/8-C No.10-32UNF 7/8 0.312 0.190 5/32 1064 1.06 10 0.62 2,920 CAD カート カート -
SPE-#10-32-1-C No.10-32UNF 1 0.312 0.190 5/32 1064 1.06 10 0.68 3,210 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-3/8-C 1/4-20UNC 3/8 0.375 0.250 3/16 1648 1.87 10 0.58 3,940 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-1/2-C 1/4-20UNC 1/2 0.375 0.250 3/16 1648 1.87 10 0.62 4,230 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-5/8-C 1/4-20UNC 5/8 0.375 0.250 3/16 1648 1.87 10 0.66 4,520 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-3/4-C 1/4-20UNC 3/4 0.375 0.250 3/16 1648 1.87 10 0.70 4,810 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-7/8-C 1/4-20UNC 7/8 0.375 0.250 3/16 1648 1.87 10 0.74 5,100 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-1-C 1/4-20UNC 1 0.375 0.250 3/16 1648 1.87 10 0.80 5,250 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-1 1/4-C 1/4-20UNC 1-1/4 0.375 0.250 3/16 1648 1.87 10 1.1 5,390 CAD カート カート -
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
SPE-C(INCH)
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • インチねじタイプ。
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
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

関連商品

メートルねじタイプでPEEKの六角穴付きボルトSPE-Cがあります。
SPE-C

SPE-C(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

PEEKの六角ナット(インチねじ)SPE-N(INCH)があります。
SPE-N(INCH)

SPE-C(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

PEEKGF30の六角穴付きボルト(インチねじ)SPEG-C(INCH)があります。SPE-N(INCH)

SPE-C(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)