• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低アウトガス

SPE-F

樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)

Plastic Screw PEEK / Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw

  • 耐薬品

形状図

SPE-F樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.6
3
4
5
6
8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-M2-4-F 2 4 4 1.2 160 0.06 20 0.02 700 CAD カート カート -
SPE-M2-5-F 2 5 4 1.2 160 0.06 20 0.023 700 CAD カート カート -
SPE-M2-6-F 2 6 4 1.2 160 0.06 20 0.03 700 CAD カート カート -
SPE-M2-8-F 2 8 4 1.2 160 0.06 20 0.035 700 CAD カート カート -
SPE-M2-10-F 2 10 4 1.2 160 0.06 20 0.039 780 CAD カート カート -
SPE-M2.6-4-F 2.6 4 5.2 1.5 312 0.16 20 0.045 700 CAD カート カート -
SPE-M2.6-6-F 2.6 6 5.2 1.5 312 0.16 20 0.055 700 CAD カート カート -
SPE-M2.6-8-F 2.6 8 5.2 1.5 312 0.16 20 0.055 700 CAD カート カート -
SPE-M2.6-10-F 2.6 10 5.2 1.5 312 0.16 20 0.066 700 CAD カート カート -
SPE-M3-5-F 3 5 6 1.75 430 0.3 20 0.057 780 CAD カート カート -
SPE-M3-6-F 3 6 6 1.75 430 0.3 20 0.088 780 CAD カート カート -
SPE-M3-8-F 3 8 6 1.75 430 0.3 20 0.1 780 CAD カート カート -
SPE-M3-10-F 3 10 6 1.75 430 0.3 20 0.12 780 CAD カート カート -
SPE-M3-12-F 3 12 6 1.75 430 0.3 20 0.13 1,540 CAD カート カート -
SPE-M3-15-F 3 15 6 1.75 430 0.3 20 0.15 1,680 CAD カート カート -
SPE-M3-16-F 3 16 6 1.75 430 0.3 20 0.16 1,700 CAD カート カート -
SPE-M3-20-F 3 20 6 1.75 430 0.3 20 0.18 2,000 CAD カート カート -
SPE-M3-25-F 3 25 6 1.75 430 0.3 20 0.22 2,300 CAD カート カート -
SPE-M4-6-F 4 6 8 2.3 765 0.64 20 0.17 1,080 CAD カート カート -
SPE-M4-8-F 4 8 8 2.3 765 0.64 20 0.2 1,080 CAD カート カート -
SPE-M4-10-F 4 10 8 2.3 765 0.64 20 0.22 1,080 CAD カート カート -
SPE-M4-12-F 4 12 8 2.3 765 0.64 20 0.25 1,320 CAD カート カート -
SPE-M4-15-F 4 15 8 2.3 765 0.64 20 0.29 1,540 CAD カート カート -
SPE-M4-16-F 4 16 8 2.3 765 0.64 20 0.3 1,540 CAD カート カート -
SPE-M4-20-F 4 20 8 2.3 765 0.64 20 0.35 1,700 CAD カート カート -
SPE-M4-25-F 4 25 8 2.3 765 0.64 20 0.42 1,860 CAD カート カート -
SPE-M4-30-F 4 30 8 2.3 765 0.64 20 0.47 5,500 CAD カート カート -
SPE-M5-8-F 5 8 10 2.8 1230 1.28 10 0.37 1,150 CAD カート カート -
SPE-M5-10-F 5 10 10 2.8 1230 1.28 10 0.41 1,150 CAD カート カート -
SPE-M5-12-F 5 12 10 2.8 1230 1.28 10 0.45 1,350 CAD カート カート -
SPE-M5-15-F 5 15 10 2.8 1230 1.28 10 0.52 1,350 CAD カート カート -
SPE-M5-20-F 5 20 10 2.8 1230 1.28 10 0.6 1,350 CAD カート カート -
SPE-M5-25-F 5 25 10 2.8 1230 1.28 10 0.7 1,920 CAD カート カート -
SPE-M5-30-F 5 30 10 2.8 1230 1.28 10 0.8 3,540 CAD カート カート -
SPE-M6-10-F 6 10 12 3.4 1670 2.26 10 0.41 1,770 CAD カート カート -
SPE-M6-12-F 6 12 12 3.4 1670 2.26 10 0.65 1,920 CAD カート カート -
SPE-M6-15-F 6 15 12 3.4 1670 2.26 10 0.82 1,920 CAD カート カート -
SPE-M6-20-F 6 20 12 3.4 1670 2.26 10 0.94 2,460 CAD カート カート -
SPE-M6-25-F 6 25 12 3.4 1670 2.26 10 0.91 3,610 CAD カート カート -
SPE-M6-30-F 6 30 12 3.4 1670 2.26 10 1.2 3,610 CAD カート カート -
SPE-M8-15-F 8 15 16 4.4 3090 5.98 5 1.3 2,690 CAD カート カート -
SPE-M8-20-F 8 20 16 4.4 3090 5.98 5 1.9 2,690 CAD カート カート -
SPE-M8-25-F 8 25 16 4.4 3090 5.98 5 2.2 2,880 CAD カート カート -
SPE-M8-30-F 8 30 16 4.4 3090 5.98 5 2.4 3,070 CAD カート カート -
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
SPE-F
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
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
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角ナットSPE-Nがあります。
SPE-NSPE-W

SPE-F樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)