• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低アウトガス

SPE-H

樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)

Plastic Screw PEEK / Hexagon Head Screw

  • 耐薬品

形状図

SPE-H樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
5
6
8
10
12
L
すべて
8
10
12
15
20
25
30
35
45
50
40
70

単位 : mm

品番 M L B L1 L2 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-M4-8-H 4 8 7 2.8 全ねじ 765 0.64 10 0.26 1,150 CAD カート カート -
SPE-M4-10-H 4 10 7 2.8 全ねじ 765 0.64 10 0.29 1,150 CAD カート カート -
SPE-M4-12-H 4 12 7 2.8 全ねじ 765 0.64 10 0.31 1,230 CAD カート カート -
SPE-M4-15-H 4 15 7 2.8 全ねじ 765 0.64 10 0.36 1,300 CAD カート カート -
SPE-M4-20-H 4 20 7 2.8 全ねじ 765 0.64 10 0.42 1,470 CAD カート カート -
SPE-M4-25-H 4 25 7 2.8 全ねじ 765 0.64 10 0.48 1,650 CAD カート カート -
SPE-M5-10-H 5 10 8 3.5 全ねじ 1230 1.28 10 0.46 1,150 CAD カート カート -
SPE-M5-12-H 5 12 8 3.5 全ねじ 1230 1.28 10 0.51 1,150 CAD カート カート -
SPE-M5-15-H 5 15 8 3.5 全ねじ 1230 1.28 10 0.59 1,350 CAD カート カート -
SPE-M5-20-H 5 20 8 3.5 全ねじ 1230 1.28 10 0.67 1,350 CAD カート カート -
SPE-M5-25-H 5 25 8 3.5 全ねじ 1230 1.28 10 0.78 2,230 CAD カート カート -
SPE-M5-30-H 5 30 8 3.5 全ねじ 1230 1.28 10 0.88 2,460 CAD カート カート -
SPE-M6-10-H 6 10 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 0.75 1,770 CAD カート カート -
SPE-M6-12-H 6 12 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 0.81 2,110 CAD カート カート -
SPE-M6-15-H 6 15 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 0.93 2,110 CAD カート カート -
SPE-M6-20-H 6 20 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 1 2,460 CAD カート カート -
SPE-M6-25-H 6 25 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 1.2 3,610 CAD カート カート -
SPE-M6-30-H 6 30 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 1.3 4,140 CAD カート カート -
SPE-M6-35-H 6 35 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 1.5 4,140 CAD カート カート -
SPE-M6-45-H 6 45 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 1.8 6,130 CAD カート カート -
SPE-M6-50-H 6 50 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 1.9 6,580 CAD カート カート -
SPE-M6-40-H 6 40 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 1.6 4,140 CAD カート カート -
SPE-M8-10-H 8 10 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 1.6 2,690 CAD カート カート -
SPE-M8-12-H 8 12 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 1.8 2,690 CAD カート カート -
SPE-M8-15-H 8 15 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 1.9 2,690 CAD カート カート -
SPE-M8-20-H 8 20 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 2.1 2,690 CAD カート カート -
SPE-M8-25-H 8 25 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 2.4 2,690 CAD カート カート -
SPE-M8-30-H 8 30 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 2.8 3,070 CAD カート カート -
SPE-M8-35-H 8 35 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 3.1 3,450 CAD カート カート -
SPE-M8-40-H 8 40 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 3.4 3,450 CAD カート カート -
SPE-M8-45-H 8 45 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 3.7 4,180 CAD カート カート -
SPE-M8-50-H 8 50 13 5.5 30 3090 5.98 5 4.1 4,180 CAD カート カート -
SPE-M10-20-H 10 20 17 7 全ねじ 4900 10.8 1 4 1,200 CAD カート カート -
SPE-M10-25-H 10 25 17 7 全ねじ 4900 10.8 1 4.4 1,250 CAD カート カート -
SPE-M10-30-H 10 30 17 7 全ねじ 4900 10.8 1 4.8 1,390 CAD カート カート -
SPE-M10-35-H 10 35 17 7 全ねじ 4900 10.8 1 5.2 1,390 CAD カート カート -
SPE-M10-40-H 10 40 17 7 全ねじ 4900 10.8 1 5.6 1,390 CAD カート カート -
SPE-M10-45-H 10 45 17 7 全ねじ 4900 10.8 1 6 1,520 CAD カート カート -
SPE-M10-50-H 10 50 17 7 35 4900 10.8 1 6.4 1,540 CAD カート カート -
SPE-M12-40-H 12 40 19 8 全ねじ 7360 18.6 1 8.6 3,730 CAD カート カート -
SPE-M12-45-H 12 45 19 8 全ねじ 7360 18.6 1 9.4 3,730 CAD カート カート -
SPE-M12-50-H 12 50 19 8 全ねじ 7360 18.6 1 10 3,730 CAD カート カート -
SPE-M12-70-H 12 70 19 8 全ねじ 7360 18.6 1 13 3,950 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
● M4は頭部にすりわりがつきます。
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
SPE-H
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角ナットSPE-Nがあります。
SPE-NSPE-W

SPE-H樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)

インチねじタイプでPEEKの六角ボルトSPE-H(INCH)があります。
SPE-H(INCH)

SPE-H樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)