• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低アウトガス

SPE-N(INCH)

樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ)

Plastic Screw PEEK / Hexagon Nut / Inch Thread

  • 耐薬品

形状図

SPE-N(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

♯ねじの呼び
すべて
No.4-40UNC
No.6-32UNC
No.8-32UNC

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-#4-40-N No.4-40UNC 1/4 0.098 10 0.082 890 CAD カート カート -
SPE-#6-32-N No.6-32UNC 5/16 0.114 10 0.14 1,180 CAD カート カート -
SPE-#8-32-N No.8-32UNC 11/32 0.130 10 0.20 1,470 CAD カート カート -

*1: 1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。⇒バラ売りサービス
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
SPE-N(INCH)
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
  • インチねじタイプ。
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
メートルねじタイプでPEEKの六角ナットSPE-Nがあります。
SPE-NSPE-W

SPE-N(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ)