• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低アウトガス

SPE-T

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き止めねじ)

Plastic Screw PEEK / Hexagon Socket Set Screw

  • 耐薬品

形状図

SPE-T樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き止めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M L B t ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-M3-4-T 3 4 1.5 2 0.3 10 0.023 3,010 CAD カート カート -
SPE-M3-5-T 3 5 1.5 2 0.3 10 0.03 3,070 CAD カート カート -
SPE-M3-6-T 3 6 1.5 2 0.3 10 0.037 3,130 CAD カート カート -
SPE-M3-8-T 3 8 1.5 2 0.3 10 0.05 3,160 CAD カート カート -
SPE-M3-10-T 3 10 1.5 2 0.3 10 0.063 3,220 CAD カート カート -
SPE-M3-12-T 3 12 1.5 2 0.3 10 0.077 3,250 CAD カート カート -
SPE-M3-15-T 3 15 1.5 2 0.3 10 0.1 3,310 CAD カート カート -
SPE-M4-5-T 4 5 2 2.5 0.64 10 0.05 3,360 CAD カート カート -
SPE-M4-6-T 4 6 2 2.5 0.64 10 0.063 3,390 CAD カート カート -
SPE-M4-8-T 4 8 2 2.5 0.64 10 0.09 3,450 CAD カート カート -
SPE-M4-10-T 4 10 2 2.5 0.64 10 0.12 3,480 CAD カート カート -
SPE-M4-12-T 4 12 2 2.5 0.64 10 0.14 3,540 CAD カート カート -
SPE-M4-15-T 4 15 2 2.5 0.64 10 0.2 3,600 CAD カート カート -
SPE-M4-20-T 4 20 2 2.5 0.64 10 0.25 3,630 CAD カート カート -
SPE-M5-5-T 5 5 2.5 3 1.28 10 0.05 3,720 CAD カート カート -
SPE-M5-6-T 5 6 2.5 3 1.28 10 0.073 3,780 CAD カート カート -
SPE-M5-8-T 5 8 2.5 3 1.28 10 0.13 3,830 CAD カート カート -
SPE-M5-10-T 5 10 2.5 3 1.28 10 0.17 3,870 CAD カート カート -
SPE-M5-12-T 5 12 2.5 3 1.28 10 0.21 3,920 CAD カート カート -
SPE-M5-15-T 5 15 2.5 3 1.28 10 0.29 3,950 CAD カート カート -
SPE-M5-20-T 5 20 2.5 3 1.28 10 0.37 4,010 CAD カート カート -
SPE-M6-6-T 6 6 3 3.5 2.26 5 0.13 2,040 CAD カート カート -
SPE-M6-8-T 6 8 3 3.5 2.26 5 0.19 2,050 CAD カート カート -
SPE-M6-10-T 6 10 3 3.5 2.26 5 0.24 2,080 CAD カート カート -
SPE-M6-12-T 6 12 3 3.5 2.26 5 0.3 2,100 CAD カート カート -
SPE-M6-15-T 6 15 3 3.5 2.26 5 0.42 2,130 CAD カート カート -
SPE-M6-20-T 6 20 3 3.5 2.26 5 0.54 2,160 CAD カート カート -
SPE-M6-25-T 6 25 3 3.5 2.26 5 0.68 2,170 CAD カート カート -
SPE-M8-10-T 8 10 4 5 5.98 5 0.42 2,920 CAD カート カート -
SPE-M8-12-T 8 12 4 5 5.98 5 0.53 2,950 CAD カート カート -
SPE-M8-15-T 8 15 4 5 5.98 5 0.74 2,980 CAD カート カート -
SPE-M8-20-T 8 20 4 5 5.98 5 0.95 3,000 CAD カート カート -
SPE-M8-25-T 8 25 4 5 5.98 5 1.2 3,030 CAD カート カート -
SPE-M8-30-T 8 30 4 5 5.98 5 1.5 3,040 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SPE-T
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角ナットSPE-Nがあります。
SPE-NSPE-W

SPE-T樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き止めねじ)