• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低アウトガス

SVSS

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SVSS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
L
すべて
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SVSS-M2-3 2 3 3.8 2 1.5 0.8 10 0.16 3,250 CAD カート カート -
SVSS-M2-4 2 4 3.8 2 1.5 0.8 10 0.18 3,360 CAD カート カート -
SVSS-M2-5 2 5 3.8 2 1.5 0.8 10 0.2 3,530 CAD カート カート -
SVSS-M2-6 2 6 3.8 2 1.5 0.8 10 0.22 3,700 CAD カート カート -
SVSS-M2-8 2 8 3.8 2 1.5 0.8 10 0.26 4,000 CAD カート カート -
SVSS-M2-10 2 10 3.8 2 1.5 0.8 10 0.3 4,330 CAD カート カート -
SVSS-M2.5-4 2.5 4 4.5 2.5 2 1 10 0.35 3,060 CAD カート カート -
SVSS-M2.5-5 2.5 5 4.5 2.5 2 1 10 0.38 3,140 CAD カート カート -
SVSS-M2.5-6 2.5 6 4.5 2.5 2 1 10 0.41 3,270 CAD カート カート -
SVSS-M2.5-8 2.5 8 4.5 2.5 2 1 10 0.47 3,570 CAD カート カート -
SVSS-M2.5-10 2.5 10 4.5 2.5 2 1 10 0.53 3,830 CAD カート カート -
SVSS-M2.5-12 2.5 12 4.5 2.5 2 1 10 0.59 4,040 CAD カート カート -
SVSS-M3-5 3 5 5.5 3 2.5 1.2 20 0.67 3,580 CAD カート カート -
SVSS-M3-6 3 6 5.5 3 2.5 1.2 20 0.71 3,800 CAD カート カート -
SVSS-M3-8 3 8 5.5 3 2.5 1.2 20 0.8 4,200 CAD カート カート -
SVSS-M3-10 3 10 5.5 3 2.5 1.2 20 0.88 4,420 CAD カート カート -
SVSS-M3-12 3 12 5.5 3 2.5 1.2 20 0.96 4,840 CAD カート カート -
SVSS-M3-16 3 16 5.5 3 2.5 1.2 20 1.2 5,280 CAD カート カート -
SVSS-M4-5 4 5 7 4 3 1.5 20 1.4 4,200 CAD カート カート -
SVSS-M4-6 4 6 7 4 3 1.5 20 1.5 4,420 CAD カート カート -
SVSS-M4-8 4 8 7 4 3 1.5 20 1.7 4,620 CAD カート カート -
SVSS-M4-10 4 10 7 4 3 1.5 20 1.8 4,820 CAD カート カート -
SVSS-M4-12 4 12 7 4 3 1.5 20 2 5,040 CAD カート カート -
SVSS-M4-16 4 16 7 4 3 1.5 20 2.3 5,680 CAD カート カート -
SVSS-M4-20 4 20 7 4 3 1.5 20 2.7 5,900 CAD カート カート -
SVSS-M4-25 4 25 7 4 3 1.5 20 3.2 6,560 CAD カート カート -
SVSS-M4-30 4 30 7 4 3 1.5 10 3.7 3,670 CAD カート カート -
SVSS-M4-35 4 35 7 4 3 1.5 10 4.2 4,010 CAD カート カート -
SVSS-M5-6 5 6 8.5 5 4 1.5 10 2.2 2,310 CAD カート カート -
SVSS-M5-8 5 8 8.5 5 4 1.5 10 2.5 2,430 CAD カート カート -
SVSS-M5-10 5 10 8.5 5 4 1.5 10 2.7 2,530 CAD カート カート -
SVSS-M5-12 5 12 8.5 5 4 1.5 10 3 2,840 CAD カート カート -
SVSS-M5-16 5 16 8.5 5 4 1.5 10 3.5 2,950 CAD カート カート -
SVSS-M5-20 5 20 8.5 5 4 1.5 10 4 3,160 CAD カート カート -
SVSS-M5-25 5 25 8.5 5 4 1.5 10 4.8 3,570 CAD カート カート -
SVSS-M5-30 5 30 8.5 5 4 1.5 10 5.6 3,890 CAD カート カート -
SVSS-M5-35 5 35 8.5 5 4 1.5 10 6.3 4,310 CAD カート カート -
SVSS-M5-40 5 40 8.5 5 4 1.5 10 7.1 4,960 CAD カート カート -
SVSS-M6-8 6 8 10 6 5 2 10 4.3 2,750 CAD カート カート -
SVSS-M6-10 6 10 10 6 5 2 10 4.7 2,850 CAD カート カート -
SVSS-M6-12 6 12 10 6 5 2 10 5.1 2,950 CAD カート カート -
SVSS-M6-16 6 16 10 6 5 2 10 5.8 3,160 CAD カート カート -
SVSS-M6-20 6 20 10 6 5 2 10 6.5 3,570 CAD カート カート -
SVSS-M6-25 6 25 10 6 5 2 10 7.6 3,790 CAD カート カート -
SVSS-M6-30 6 30 10 6 5 2 10 8.3 3,990 CAD カート カート -
SVSS-M6-35 6 35 10 6 5 2 10 9.9 4,330 CAD カート カート -
SVSS-M6-40 6 40 10 6 5 2 10 11 4,760 CAD カート カート -
SVSS-M6-45 6 45 10 6 5 2 10 12 5,080 CAD カート カート -
SVSS-M6-50 6 50 10 6 5 2 10 13 5,690 CAD カート カート -
SVSS-M8-12 8 12 13 8 6 2 10 11 3,490 CAD カート カート -
SVSS-M8-16 8 16 13 8 6 2 10 12 3,670 CAD カート カート -
SVSS-M8-20 8 20 13 8 6 2 10 13 3,970 CAD カート カート -
SVSS-M8-25 8 25 13 8 6 2 10 15 4,320 CAD カート カート -
SVSS-M8-30 8 30 13 8 6 2 10 17 4,500 CAD カート カート -
SVSS-M8-35 8 35 13 8 6 2 10 19 4,960 CAD カート カート -
SVSS-M8-40 8 40 13 8 6 2 10 21 5,250 CAD カート カート -
SVSS-M8-45 8 45 13 8 6 2 10 23 6,030 CAD カート カート -
SVSS-M8-50 8 50 13 8 6 2 10 25 6,720 CAD カート カート -
SVSS-M8-60 8 60 13 8 6 2 5 29 5,200 CAD カート カート -
SVSS-M10-16 10 16 16 10 8 3 5 21 2,040 CAD カート カート -
SVSS-M10-20 10 20 16 10 8 3 5 23 2,160 CAD カート カート -
SVSS-M10-25 10 25 16 10 8 3 5 25 2,300 CAD カート カート -
SVSS-M10-30 10 30 16 10 8 3 5 28 2,460 CAD カート カート -
SVSS-M10-35 10 35 16 10 8 3 5 30 2,620 CAD カート カート -
SVSS-M10-40 10 40 16 10 8 3 5 33 2,840 CAD カート カート -
SVSS-M10-45 10 45 16 10 8 3 5 36 3,060 CAD カート カート -
SVSS-M10-50 10 50 16 10 8 3 5 39 3,640 CAD カート カート -
SVSS-M10-60 10 60 16 10 8 3 5 46 5,600 CAD カート カート -
SVSS-M12-30 12 30 18 12 10 3 5 39 2,620 CAD カート カート -
SVSS-M12-35 12 35 18 12 10 3 5 43 2,850 CAD カート カート -
SVSS-M12-40 12 40 18 12 10 3 5 47 3,070 CAD カート カート -
SVSS-M12-45 12 45 18 12 10 3 5 50 3,270 CAD カート カート -
SVSS-M12-50 12 50 18 12 10 3 5 55 3,470 CAD カート カート -
SVSS-M12-60 12 60 18 12 10 3 5 63 5,830 CAD カート カート -
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
SVSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • SVSS-PCは特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
  • ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSSで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFSWAS-VFSWAS-VF-PC)で排出します。

SVSS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


関連商品

SVSQS座金組込み六角穴付きボルト
SVSQS

SVSS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

SVSTチタン六角穴付きボルト
SVST

SVSS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

SVSHS六角穴付き極低頭ボルト
SVSHS

SVSS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

SVFCS六角穴付き皿ボルト
SVFCS

SVSS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

SVSS-MOS六角穴付きボルト(二硫化モリブデンショット)
SVSS-MOS

SVSS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)