• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ

SPA-H

樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)

Plastic Screw RENY / Hexagon Head Screw

  • 高強度

形状図

SPA-H樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
M16
L
すべて
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
45
60
70
55
80
100
150

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 L2 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPA-M5-8-H M5 0.8 8 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 0.54 360 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-10-H M5 0.8 10 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 0.59 360 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-12-H M5 0.8 12 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 0.64 540 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-15-H M5 0.8 15 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 0.72 540 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-20-H M5 0.8 20 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 0.85 640 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-25-H M5 0.8 25 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 0.99 900 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-30-H M5 0.8 30 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 1.1 1,520 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-10-H M6 1 10 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 0.95 370 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-12-H M6 1 12 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 1 400 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-15-H M6 1 15 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 1.2 440 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-20-H M6 1 20 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 1.3 490 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-25-H M6 1 25 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 1.5 520 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-30-H M6 1 30 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 1.7 620 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-35-H M6 1 35 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 1.9 1,030 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-40-H M6 1 40 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 2.1 1,460 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-10-H M8 1.25 10 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 1.9 610 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-12-H M8 1.25 12 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 2.1 660 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-15-H M8 1.25 15 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 2.3 660 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-20-H M8 1.25 20 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 2.7 700 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-25-H M8 1.25 25 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 3 810 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-30-H M8 1.25 30 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 3.4 940 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-35-H M8 1.25 35 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 3.7 1,210 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-40-H M8 1.25 40 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 4.1 1,260 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-50-H M8 1.25 50 13 5.5 30 5335 6.22 10 4.8 1,950 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-12-H M10 1.5 12 17 7 全ねじ 7646 11.39 5 4.1 800 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-15-H M10 1.5 15 17 7 全ねじ 7646 11.39 5 4.3 800 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-20-H M10 1.5 20 17 7 全ねじ 7646 11.39 5 4.6 800 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-25-H M10 1.5 25 17 7 全ねじ 7646 11.39 5 5.6 800 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-30-H M10 1.5 30 17 7 全ねじ 7646 11.39 5 6.1 840 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-35-H M10 1.5 35 17 7 全ねじ 7646 11.39 5 6.7 860 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-40-H M10 1.5 40 17 7 全ねじ 7646 11.39 5 7.2 920 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-50-H M10 1.5 50 17 7 25 7646 11.39 5 8.3 1,340 CAD カート カート 在庫品
SPA-M12-20-H M12 1.75 20 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 7.2 320 CAD カート カート 在庫品
SPA-M12-25-H M12 1.75 25 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 8.0 320 CAD カート カート 在庫品
SPA-M12-30-H M12 1.75 30 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 8.8 340 CAD カート カート 在庫品
SPA-M12-40-H M12 1.75 40 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 11 340 CAD カート カート 在庫品
SPA-M12-45-H M12 1.75 45 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 12 350 CAD カート カート 在庫品
SPA-M12-50-H M12 1.75 50 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 13 360 CAD カート カート 在庫品
SPA-M12-60-H M12 1.75 60 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 15 400 CAD カート カート 在庫品
SPA-M12-70-H M12 1.75 70 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 17 420 CAD カート カート 在庫品
SPA-M16-50-H M16 2 50 24 13 50 19987 38.9 1 24 510 CAD カート カート 在庫品
SPA-M16-55-H M16 2 55 24 13 50 19987 38.9 1 25 550 CAD カート カート 在庫品
SPA-M16-60-H M16 2 60 24 13 50 19987 38.9 1 27 550 CAD カート カート 在庫品
SPA-M16-70-H M16 2 70 24 13 50 19987 38.9 1 31 610 CAD カート カート 在庫品
SPA-M16-80-H M16 2 80 24 13 50 19987 38.9 1 34 670 CAD カート カート 在庫品
SPA-M16-100-H M16 2 100 24 13 50 19987 38.9 1 40 790 CAD カート カート 在庫品
SPA-M16-150-H M16 2 150 24 13 50 19987 38.9 1 57 1,040 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPA-H
本体 RENY*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
(アイボリ)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス㈱の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

特長

  • RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事