• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPA-M3-LC

樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト)

Plastic Screw RENY / Socket Head Cap Screw / Low Head

  • 高強度

形状図

SPA-LC樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M L B D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPA-M3-6-LC 3 6 2 5.5 2 740 0.31 20 0.11 640 CAD カート カート -
SPA-M3-8-LC 3 8 2 5.5 2 740 0.31 20 0.13 700 CAD カート カート -
SPA-M3-10-LC 3 10 2 5.5 2 740 0.31 20 0.15 760 CAD カート カート -
SPA-M3-12-LC 3 12 2 5.5 2 740 0.31 20 0.16 760 CAD カート カート -
SPA-M3-16-LC 3 16 2 5.5 2 740 0.31 20 0.21 820 CAD カート カート -
SPA-M3-20-LC 3 20 2 5.5 2 740 0.31 20 0.25 860 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。


関連サービス

材質・仕上げ

SPA-LC
本体 RENY*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス㈱の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

特長

  • 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性