• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ

SPA-MC

樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)

Plastic Screw RENY / Pan Head Machine Screw for Precision Instruments

  • 高強度
  • 微細

形状図

SPA-MC樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPA-M1.2-2-MC M1.2 0.25 2 1.8 0.5 80.9 0.018 10 0.015 220 CAD カート カート -
SPA-M1.2-2.5-MC M1.2 0.25 2.5 1.8 0.5 80.9 0.018 10 0.016 220 CAD カート カート -
SPA-M1.2-3-MC M1.2 0.25 3 1.8 0.5 80.9 0.018 10 0.017 220 CAD カート カート -
SPA-M1.2-4-MC M1.2 0.25 4 1.8 0.5 80.9 0.018 10 0.018 220 CAD カート カート -
SPA-M1.4-2-MC M1.4 0.3 2 2 0.5 61.4 0.018 10 0.016 220 CAD カート カート -
SPA-M1.4-2.5-MC M1.4 0.3 2.5 2 0.5 61.4 0.018 10 0.017 220 CAD カート カート -
SPA-M1.4-3-MC M1.4 0.3 3 2 0.5 61.4 0.018 10 0.018 220 CAD カート カート -
SPA-M1.4-4-MC M1.4 0.3 4 2 0.5 61.4 0.018 10 0.019 220 CAD カート カート -
SPA-M1.6-2.5-MC M1.6 0.35 2.5 2.3 0.5 54.1 0.023 10 0.019 220 CAD カート カート -
SPA-M1.6-3-MC M1.6 0.35 3 2.3 0.5 54.1 0.023 10 0.02 220 CAD カート カート -
SPA-M1.6-4-MC M1.6 0.35 4 2.3 0.5 54.1 0.023 10 0.022 220 CAD カート カート -
SPA-M1.6-6-MC M1.6 0.35 6 2.3 0.5 54.1 0.023 10 0.026 230 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。


関連サービス

材質・仕上げ

SPA-MC
本体 RENY*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
(アイボリ)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス㈱の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

特長

  • 精密機器用の微細ねじ。
  • RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事