• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPA-MF

樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ)

Plastic Screw RENY / Philips Cross Recessed Flat Head Machine Screw for Precision Instruments

  • 高強度
  • 微細

形状図

SPA-MF樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M L D1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPA-M1.2-2.5-MF 1.2 2.5 2.3 98.5 0.022 10 0.005 220 CAD カート カート -
SPA-M1.2-4-MF 1.2 4 2.3 98.5 0.022 10 0.007 220 CAD カート カート -
SPA-M1.4-2.5-MF 1.4 2.5 2.5 127.7 0.039 10 0.006 220 CAD カート カート -
SPA-M1.4-4-MF 1.4 4 2.5 127.7 0.039 10 0.008 220 CAD カート カート -
SPA-M1.6-2.5-MF 1.6 2.5 2.8 127.7 0.056 10 0.008 220 CAD カート カート -
SPA-M1.6-4-MF 1.6 4 2.8 127.7 0.056 10 0.011 220 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。


関連サービス

材質・仕上げ

SPA-MF
本体 RENY*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
(アイボリ)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス㈱の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

特長

  • 精密機器用の微細ねじ。
  • RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性