• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ

SPA-W

樹脂ねじ(RENY / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw RENY / Hexagon Nut・Washer

  • 高強度

形状図

SPA-W樹脂ねじ(RENY / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPA-3-W 3.2 7 0.5 50 0.025 600 CAD カート カート 在庫品
SPA-4-W 4.3 9 0.8 50 0.065 750 CAD カート カート 在庫品
SPA-5-W 5.3 10 1 50 0.093 900 CAD カート カート 在庫品
SPA-6-W 6.4 12.5 1.6 20 0.24 420 CAD カート カート 在庫品
SPA-8-W 8.4 17 1.6 20 0.45 720 CAD カート カート 在庫品
SPA-10-W 10.5 21 2 20 0.86 840 CAD カート カート 在庫品
SPA-12-W 13 24 2.5 20 1.3 1,020 CAD カート カート 在庫品
SPA-16-W 17 30 3 10 2.4 740 CAD カート カート 在庫品

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPA-N/SPA-W
本体 RENY*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
(アイボリ)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス㈱の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

特長

  • RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事