• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ

SPA-Z

樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)

Plastic Screw RENY / Threaded Rods

  • 高強度

形状図

SPA-Z樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
L
すべて
300

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SPA-M6-Z M6 1 300 3106 1 11 2,140 CAD カート 在庫品
SPA-M8-Z M8 1.25 300 5335 1 20 2,480 CAD カート 在庫品
SPA-M10-Z M10 1.5 300 7646 1 31 2,840 CAD カート 在庫品
SPA-M12-Z M12 1.75 300 7511 1 45 3,200 CAD カート 在庫品
SPA-M16-Z M16 2 300 19987 1 81 4,600 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋あたりの価格です。
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
SPA-Z
本体 RENY*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
(アイボリ)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス㈱の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

特長

  • RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事