• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPC-C

樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)

Plastic Screw PC / Socket Head Cap Screw

形状図

SPC-C樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPC-M3-6-C 3 6 5.5 3 2.5 300 0.22 20 0.11 360 CAD カート カート -
SPC-M3-8-C 3 8 5.5 3 2.5 300 0.22 20 0.12 440 CAD カート カート -
SPC-M3-10-C 3 10 5.5 3 2.5 300 0.22 20 0.14 440 CAD カート カート -
SPC-M3-12-C 3 12 5.5 3 2.5 300 0.22 20 0.15 440 CAD カート カート -
SPC-M3-15-C 3 15 5.5 3 2.5 300 0.22 20 0.17 640 CAD カート カート -
SPC-M3-20-C 3 20 5.5 3 2.5 300 0.22 20 0.21 640 CAD カート カート -
SPC-M3-25-C 3 25 5.5 3 2.5 300 0.22 20 0.25 720 CAD カート カート -
SPC-M4-6-C 4 6 7 4 3 515 0.54 20 0.23 440 CAD カート カート -
SPC-M4-8-C 4 8 7 4 3 515 0.54 20 0.25 440 CAD カート カート -
SPC-M4-10-C 4 10 7 4 3 515 0.54 20 0.28 500 CAD カート カート -
SPC-M4-12-C 4 12 7 4 3 515 0.54 20 0.3 500 CAD カート カート -
SPC-M4-15-C 4 15 7 4 3 515 0.54 20 0.34 720 CAD カート カート -
SPC-M4-20-C 4 20 7 4 3 515 0.54 20 0.41 780 CAD カート カート -
SPC-M4-25-C 4 25 7 4 3 515 0.54 20 0.48 840 CAD カート カート -
SPC-M5-10-C 5 10 8.5 5 4 750 1.03 20 0.42 580 CAD カート カート -
SPC-M5-12-C 5 12 8.5 5 4 750 1.03 20 0.45 640 CAD カート カート -
SPC-M5-15-C 5 15 8.5 5 4 750 1.03 20 0.52 640 CAD カート カート -
SPC-M5-20-C 5 20 8.5 5 4 750 1.03 20 0.62 860 CAD カート カート -
SPC-M5-25-C 5 25 8.5 5 4 750 1.03 20 0.74 1,140 CAD カート カート -
SPC-M5-30-C 5 30 8.5 5 4 750 1.03 20 0.85 1,420 CAD カート カート -
SPC-M5-35-C 5 35 8.5 5 4 750 1.03 20 0.97 2,560 CAD カート カート -
SPC-M6-10-C 6 10 10 6 5 1080 1.37 20 0.72 640 CAD カート カート -
SPC-M6-15-C 6 15 10 6 5 1080 1.37 20 0.78 1,220 CAD カート カート -
SPC-M6-20-C 6 20 10 6 5 1080 1.37 20 0.85 1,360 CAD カート カート -
SPC-M6-25-C 6 25 10 6 5 1080 1.37 20 1.2 1,420 CAD カート カート -
SPC-M6-30-C 6 30 10 6 5 1080 1.37 20 1.3 1,560 CAD カート カート -
SPC-M6-35-C 6 35 10 6 5 1080 1.37 20 1.6 1,720 CAD カート カート -
SPC-M6-40-C 6 40 10 6 5 1080 1.37 20 1.7 1,840 CAD カート カート -
SPC-M8-10-C 8 10 13 8 6 1470 2.94 20 1.6 1,280 CAD カート カート -
SPC-M8-15-C 8 15 13 8 6 1470 2.94 20 1.9 1,780 CAD カート カート -
SPC-M8-20-C 8 20 13 8 6 1470 2.94 20 2.1 2,020 CAD カート カート -
SPC-M8-25-C 8 25 13 8 6 1470 2.94 20 2.4 2,080 CAD カート カート -
SPC-M8-30-C 8 30 13 8 6 1470 2.94 20 2.6 2,380 CAD カート カート -
SPC-M8-35-C 8 35 13 8 6 1470 2.94 20 3 2,600 CAD カート カート -
SPC-M8-40-C 8 40 13 8 6 1470 2.94 20 3.3 2,760 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SPC-C
本体 PC(ポリカーボネート)(透明)
耐熱温度*1 115℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/自動車

特長

  • PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/115℃
  • 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性