• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPC-F

樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)

Plastic Screw PC / Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw

形状図

SPC-F樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.6
3
4
5
6
8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPC-M2-4-F 2 4 4 1.2 112 0.05 50 0.018 300 CAD カート カート -
SPC-M2-5-F 2 5 4 1.2 112 0.05 50 0.021 300 CAD カート カート -
SPC-M2-6-F 2 6 4 1.2 112 0.05 50 0.023 300 CAD カート カート -
SPC-M2-8-F 2 8 4 1.2 112 0.05 50 0.03 300 CAD カート カート -
SPC-M2-10-F 2 10 4 1.2 112 0.05 50 0.041 450 CAD カート カート -
SPC-M2.6-4-F 2.6 4 5.2 1.5 227 0.12 50 0.032 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-5-F 2.6 5 5.2 1.5 227 0.12 50 0.036 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-6-F 2.6 6 5.2 1.5 227 0.12 50 0.041 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-8-F 2.6 8 5.2 1.5 227 0.12 50 0.05 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-10-F 2.6 10 5.2 1.5 227 0.12 50 0.059 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-12-F 2.6 12 5.2 1.5 227 0.12 50 0.069 350 CAD カート カート -
SPC-M3-4-F 3 4 6 1.75 300 0.22 50 0.048 300 CAD カート カート -
SPC-M3-5-F 3 5 6 1.75 300 0.22 50 0.052 300 CAD カート カート -
SPC-M3-6-F 3 6 6 1.75 300 0.22 50 0.058 300 CAD カート カート -
SPC-M3-8-F 3 8 6 1.75 300 0.22 50 0.072 300 CAD カート カート -
SPC-M3-10-F 3 10 6 1.75 300 0.22 50 0.085 300 CAD カート カート -
SPC-M3-12-F 3 12 6 1.75 300 0.22 50 0.1 350 CAD カート カート -
SPC-M3-15-F 3 15 6 1.75 300 0.22 50 0.12 500 CAD カート カート -
SPC-M3-20-F 3 20 6 1.75 300 0.22 50 0.15 650 CAD カート カート -
SPC-M3-25-F 3 25 6 1.75 300 0.22 50 0.19 850 CAD カート カート -
SPC-M4-6-F 4 6 8 2.3 515 0.54 50 0.14 350 CAD カート カート -
SPC-M4-8-F 4 8 8 2.3 515 0.54 50 0.16 400 CAD カート カート -
SPC-M4-10-F 4 10 8 2.3 515 0.54 50 0.19 400 CAD カート カート -
SPC-M4-12-F 4 12 8 2.3 515 0.54 50 0.21 500 CAD カート カート -
SPC-M4-15-F 4 15 8 2.3 515 0.54 50 0.25 650 CAD カート カート -
SPC-M4-20-F 4 20 8 2.3 515 0.54 50 0.31 700 CAD カート カート -
SPC-M4-25-F 4 25 8 2.3 515 0.54 50 0.37 1,000 CAD カート カート -
SPC-M5-8-F 5 8 10 2.8 750 1.03 50 0.23 500 CAD カート カート -
SPC-M5-10-F 5 10 10 2.8 750 1.03 50 0.26 550 CAD カート カート -
SPC-M5-12-F 5 12 10 2.8 750 1.03 50 0.3 650 CAD カート カート -
SPC-M5-15-F 5 15 10 2.8 750 1.03 50 0.36 750 CAD カート カート -
SPC-M5-20-F 5 20 10 2.8 750 1.03 50 0.45 900 CAD カート カート -
SPC-M5-25-F 5 25 10 2.8 750 1.03 50 0.54 1,300 CAD カート カート -
SPC-M6-10-F 6 10 12 3.4 1080 1.37 20 0.42 440 CAD カート カート -
SPC-M6-12-F 6 12 12 3.4 1080 1.37 20 0.47 460 CAD カート カート -
SPC-M6-15-F 6 15 12 3.4 1080 1.37 20 0.56 520 CAD カート カート -
SPC-M6-20-F 6 20 12 3.4 1080 1.37 20 0.69 560 CAD カート カート -
SPC-M6-25-F 6 25 12 3.4 1080 1.37 20 0.82 600 CAD カート カート -
SPC-M6-30-F 6 30 12 3.4 1080 1.37 20 0.97 720 CAD カート カート -
SPC-M6-35-F 6 35 12 3.4 1080 1.37 20 1.1 1,220 CAD カート カート -
SPC-M8-10-F 8 10 16 4.4 1470 2.94 20 0.87 740 CAD カート カート -
SPC-M8-12-F 8 12 16 4.4 1470 2.94 20 0.97 780 CAD カート カート -
SPC-M8-15-F 8 15 16 4.4 1470 2.94 20 1.2 780 CAD カート カート -
SPC-M8-20-F 8 20 16 4.4 1470 2.94 20 1.4 840 CAD カート カート -
SPC-M8-25-F 8 25 16 4.4 1470 2.94 20 1.7 1,000 CAD カート カート -
SPC-M8-30-F 8 30 16 4.4 1470 2.94 20 1.9 1,160 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SPC-F
本体 PC(ポリカーボネート)(透明)
耐熱温度*1 115℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/自動車

特長

  • PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/115℃
  • 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性