• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ

SPC-F

樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)

Plastic Screw PC / Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw

形状図

SPC-F樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 備考
SPC-M2-4-F M2 0.4 4 4 1.2 107 0.055 50 0.018 300 CAD カート カート -
SPC-M2-5-F M2 0.4 5 4 1.2 107 0.055 50 0.021 300 CAD カート カート -
SPC-M2-6-F M2 0.4 6 4 1.2 107 0.055 50 0.023 300 CAD カート カート -
SPC-M2-8-F M2 0.4 8 4 1.2 107 0.055 50 0.03 300 CAD カート カート -
SPC-M2-10-F M2 0.4 10 4 1.2 107 0.055 50 0.041 450 CAD カート カート -
SPC-M2.6-4-F M2.6 0.45 4 5.2 1.5 196 0.12 50 0.032 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-5-F M2.6 0.45 5 5.2 1.5 196 0.12 50 0.036 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-6-F M2.6 0.45 6 5.2 1.5 196 0.12 50 0.041 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-8-F M2.6 0.45 8 5.2 1.5 196 0.12 50 0.05 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-10-F M2.6 0.45 10 5.2 1.5 196 0.12 50 0.059 300 CAD カート カート -
SPC-M2.6-12-F M2.6 0.45 12 5.2 1.5 196 0.12 50 0.069 350 CAD カート カート -
SPC-M3-4-F M3 0.5 4 6 1.75 266 0.18 50 0.048 300 CAD カート カート -
SPC-M3-5-F M3 0.5 5 6 1.75 266 0.18 50 0.052 300 CAD カート カート -
SPC-M3-6-F M3 0.5 6 6 1.75 266 0.18 50 0.058 300 CAD カート カート -
SPC-M3-8-F M3 0.5 8 6 1.75 266 0.18 50 0.072 300 CAD カート カート -
SPC-M3-10-F M3 0.5 10 6 1.75 266 0.18 50 0.085 300 CAD カート カート -
SPC-M3-12-F M3 0.5 12 6 1.75 266 0.18 50 0.1 350 CAD カート カート -
SPC-M3-15-F M3 0.5 15 6 1.75 266 0.18 50 0.12 500 CAD カート カート -
SPC-M3-20-F M3 0.5 20 6 1.75 266 0.18 50 0.15 650 CAD カート カート -
SPC-M3-25-F M3 0.5 25 6 1.75 266 0.18 50 0.19 850 CAD カート カート -
SPC-M4-6-F M4 0.7 6 8 2.3 481 0.39 50 0.14 350 CAD カート カート -
SPC-M4-8-F M4 0.7 8 8 2.3 481 0.39 50 0.16 400 CAD カート カート -
SPC-M4-10-F M4 0.7 10 8 2.3 481 0.39 50 0.19 400 CAD カート カート -
SPC-M4-12-F M4 0.7 12 8 2.3 481 0.39 50 0.21 500 CAD カート カート -
SPC-M4-15-F M4 0.7 15 8 2.3 481 0.39 50 0.25 650 CAD カート カート -
SPC-M4-20-F M4 0.7 20 8 2.3 481 0.39 50 0.31 700 CAD カート カート -
SPC-M4-25-F M4 0.7 25 8 2.3 481 0.39 50 0.37 1,000 CAD カート カート -
SPC-M5-8-F M5 0.8 8 10 2.8 797 0.8 50 0.23 500 CAD カート カート -
SPC-M5-10-F M5 0.8 10 10 2.8 797 0.8 50 0.26 550 CAD カート カート -
SPC-M5-12-F M5 0.8 12 10 2.8 797 0.8 50 0.3 650 CAD カート カート -
SPC-M5-15-F M5 0.8 15 10 2.8 797 0.8 50 0.36 750 CAD カート カート -
SPC-M5-20-F M5 0.8 20 10 2.8 797 0.8 50 0.45 900 CAD カート カート -
SPC-M5-25-F M5 0.8 25 10 2.8 797 0.8 50 0.54 1,300 CAD カート カート -
SPC-M6-10-F M6 1 10 12 3.4 1136 1.2 20 0.42 440 CAD カート カート -
SPC-M6-12-F M6 1 12 12 3.4 1136 1.2 20 0.47 460 CAD カート カート -
SPC-M6-15-F M6 1 15 12 3.4 1136 1.2 20 0.56 520 CAD カート カート -
SPC-M6-20-F M6 1 20 12 3.4 1136 1.2 20 0.69 560 CAD カート カート -
SPC-M6-25-F M6 1 25 12 3.4 1136 1.2 20 0.82 600 CAD カート カート -
SPC-M6-30-F M6 1 30 12 3.4 1136 1.2 20 0.97 720 CAD カート カート -
SPC-M6-35-F M6 1 35 12 3.4 1136 1.2 20 1.1 1,220 CAD カート カート -
SPC-M8-10-F M8 1.25 10 16 4.4 2088 3.2 20 0.87 740 CAD カート カート -
SPC-M8-12-F M8 1.25 12 16 4.4 2088 3.2 20 0.97 780 CAD カート カート -
SPC-M8-15-F M8 1.25 15 16 4.4 2088 3.2 20 1.2 780 CAD カート カート -
SPC-M8-20-F M8 1.25 20 16 4.4 2088 3.2 20 1.4 840 CAD カート カート -
SPC-M8-25-F M8 1.25 25 16 4.4 2088 3.2 20 1.7 1,000 CAD カート カート -
SPC-M8-30-F M8 1.25 30 16 4.4 2088 3.2 20 1.9 1,160 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPC-F
本体 PC(ポリカーボネート)(透明)
耐熱温度*1 115℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/自動車

特長

  • PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/115℃
  • 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事