• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPE-M4-HB

樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)

Plastic Screw PEEK / Hexagon Post

  • 耐薬品

形状図

SPE-HB樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M4
L
すべて
5
6
8
10
12
15

単位 : mm

品番 M(並目) L B L1 L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-M4-5-HB M4 5 7 8 8 5 0.22 1,460 CAD カート カート -
SPE-M4-6-HB M4 6 7 8 8 5 0.26 1,540 CAD カート カート -
SPE-M4-8-HB M4 8 7 8 8 5 0.35 1,660 CAD カート カート -
SPE-M4-10-HB M4 10 7 8 8 5 0.44 1,790 CAD カート カート -
SPE-M4-12-HB M4 12 7 8 8 5 0.53 1,940 CAD カート カート -
SPE-M4-15-HB M4 15 7 8 8 5 0.66 2,140 CAD カート カート -
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
SPE-HB
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性