• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPE-M6-HB

樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)

Plastic Screw PEEK / Hexagon Post

  • 耐薬品

形状図

SPE-HB樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M6
L
すべて
15
18
20

単位 : mm

品番 M(並目) L B L1 L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-M6-15-HB M6 15 10 12 12 5 1.2 3,060 CAD カート カート -
SPE-M6-18-HB M6 18 10 12 12 5 1.4 3,390 CAD カート カート -
SPE-M6-20-HB M6 20 10 12 12 5 1.6 3,630 CAD カート カート -
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
SPE-HB
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性