樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)
Plastic Screw PEEK / Philips Cross Recessed Flat Head Machine Screw for Precision Instruments
単位 : mm
品番 | M | L | D1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE-M1.2-2.5-MF | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 53.7 | 0.019 | 10 | 0.004 | 470 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M1.2-4-MF | 1.2 | 4 | 2.3 | 53.7 | 0.019 | 10 | 0.006 | 470 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M1.4-2.5-MF | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 73.9 | 0.03 | 10 | 0.005 | 470 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M1.4-4-MF | 1.4 | 4 | 2.5 | 73.9 | 0.03 | 10 | 0.006 | 470 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M1.6-2.5-MF | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 84.3 | 0.042 | 10 | 0.006 | 470 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M1.6-4-MF | 1.6 | 4 | 2.8 | 84.3 | 0.042 | 10 | 0.008 | 470 | CAD | カート | カート | - |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。
SPE-MF | |
---|---|
本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
耐熱温度*1 | 180℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。