• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPE-PS(INCH)

樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)

Plastic Screw PEEK / Slotted Pan Head Machine Screw / Inch Thread

  • 耐薬品

形状図

SPE-PS(INCH)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L D1 L1 a t 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-#4-40-1/4-PS No.4-40UNC 1/4 0.219 0.068 0.039 0.040 288 0.17 10 0.078 660 CAD カート カート -
SPE-#4-40-5/16-PS No.4-40UNC 5/16 0.219 0.068 0.039 0.040 288 0.17 10 0.087 680 CAD カート カート -
SPE-#4-40-3/8-PS No.4-40UNC 3/8 0.219 0.068 0.039 0.040 288 0.17 10 0.096 710 CAD カート カート -
SPE-#4-40-1/2-PS No.4-40UNC 1/2 0.219 0.068 0.039 0.040 288 0.17 10 0.10 770 CAD カート カート -
SPE-#4-40-5/8-PS No.4-40UNC 5/8 0.219 0.068 0.039 0.040 288 0.17 10 0.11 980 CAD カート カート -
SPE-#4-40-3/4-PS No.4-40UNC 3/4 0.219 0.068 0.039 0.040 288 0.17 10 0.12 1,030 CAD カート カート -
SPE-#4-40-7/8-PS No.4-40UNC 7/8 0.219 0.068 0.039 0.040 288 0.17 10 0.13 1,410 CAD カート カート -
SPE-#4-40-1-PS No.4-40UNC 1 0.219 0.068 0.039 0.040 288 0.17 10 0.14 1,470 CAD カート カート -
SPE-#6-32-1/4-PS No.6-32UNC 1/4 0.270 0.082 0.048 0.050 431 0.34 10 0.17 860 CAD カート カート -
SPE-#6-32-5/16-PS No.6-32UNC 5/16 0.270 0.082 0.048 0.050 431 0.34 10 0.18 890 CAD カート カート -
SPE-#6-32-3/8-PS No.6-32UNC 3/8 0.270 0.082 0.048 0.050 431 0.34 10 0.20 920 CAD カート カート -
SPE-#6-32-1/2-PS No.6-32UNC 1/2 0.270 0.082 0.048 0.050 431 0.34 10 0.21 950 CAD カート カート -
SPE-#6-32-5/8-PS No.6-32UNC 5/8 0.270 0.082 0.048 0.050 431 0.34 10 0.23 1,210 CAD カート カート -
SPE-#6-32-3/4-PS No.6-32UNC 3/4 0.270 0.082 0.048 0.050 431 0.34 10 0.24 1,290 CAD カート カート -
SPE-#6-32-7/8-PS No.6-32UNC 7/8 0.270 0.082 0.048 0.050 431 0.34 10 0.26 1,700 CAD カート カート -
SPE-#6-32-1-PS No.6-32UNC 1 0.270 0.082 0.048 0.050 431 0.34 10 0.29 1,760 CAD カート カート -
SPE-#8-32-1/4-PS No.8-32UNC 1/4 0.322 0.096 0.054 0.058 703 0.62 10 0.27 1,320 CAD カート カート -
SPE-#8-32-5/16-PS No.8-32UNC 5/16 0.322 0.096 0.054 0.058 703 0.62 10 0.28 1,350 CAD カート カート -
SPE-#8-32-3/8-PS No.8-32UNC 3/8 0.322 0.096 0.054 0.058 703 0.62 10 0.30 1,410 CAD カート カート -
SPE-#8-32-1/2-PS No.8-32UNC 1/2 0.322 0.096 0.054 0.058 703 0.62 10 0.31 1,470 CAD カート カート -
SPE-#8-32-5/8-PS No.8-32UNC 5/8 0.322 0.096 0.054 0.058 703 0.62 10 0.33 1,530 CAD カート カート -
SPE-#8-32-3/4-PS No.8-32UNC 3/4 0.322 0.096 0.054 0.058 703 0.62 10 0.34 1,670 CAD カート カート -
SPE-#8-32-7/8-PS No.8-32UNC 7/8 0.322 0.096 0.054 0.058 703 0.62 10 0.36 1,790 CAD カート カート -
SPE-#8-32-1-PS No.8-32UNC 1 0.322 0.096 0.054 0.058 703 0.62 10 0.39 1,910 CAD カート カート -
SPE-#10-32-3/8-PS No.10-32UNF 3/8 0.373 0.110 0.060 0.068 1064 1.06 10 0.36 2,020 CAD カート カート -
SPE-#10-32-1/2-PS No.10-32UNF 1/2 0.373 0.110 0.060 0.068 1064 1.06 10 0.42 2,110 CAD カート カート -
SPE-#10-32-5/8-PS No.10-32UNF 5/8 0.373 0.110 0.060 0.068 1064 1.06 10 0.48 2,160 CAD カート カート -
SPE-#10-32-3/4-PS No.10-32UNF 3/4 0.373 0.110 0.060 0.068 1064 1.06 10 0.54 2,370 CAD カート カート -
SPE-#10-32-7/8-PS No.10-32UNF 7/8 0.373 0.110 0.060 0.068 1064 1.06 10 0.60 2,630 CAD カート カート -
SPE-#10-32-1-PS No.10-32UNF 1 0.373 0.110 0.060 0.068 1064 1.06 10 0.66 2,920 CAD カート カート -
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
SPE-PS(INCH)
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • インチねじタイプ。
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
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角ナット(インチねじ)SPE-N(INCH)があります。
SPE-N(INCH)

SPE-PS(INCH)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)