• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ

SPFA-H

樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)

Plastic Screw PFA / Hexagon Head Screw

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPFA-H樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 a t 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPFA-M4-10-H M4 0.7 10 7 2.8 1 1.4 118 0.06 10 0.47 5,320 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M4-12-H M4 0.7 12 7 2.8 1 1.4 118 0.06 10 0.52 5,320 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M4-15-H M4 0.7 15 7 2.8 1 1.4 118 0.06 10 0.59 5,320 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M4-20-H M4 0.7 20 7 2.8 1 1.4 118 0.06 10 0.72 4,600 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M4-25-H M4 0.7 25 7 2.8 1 1.4 118 0.06 10 0.86 6,200 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M4-30-H M4 0.7 30 7 2.8 1 1.4 118 0.06 10 0.99 5,490 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M5-10-H M5 0.8 10 8 3.5 1.2 1.8 191 0.1 10 0.76 5,490 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M5-12-H M5 0.8 12 8 3.5 1.2 1.8 191 0.1 10 0.83 5,490 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M5-15-H M5 0.8 15 8 3.5 1.2 1.8 191 0.1 10 0.93 5,490 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M5-20-H M5 0.8 20 8 3.5 1.2 1.8 191 0.1 10 1.2 4,780 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M5-25-H M5 0.8 25 8 3.5 1.2 1.8 191 0.1 10 1.4 6,370 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M5-30-H M5 0.8 30 8 3.5 1.2 1.8 191 0.1 10 1.6 5,660 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M6-10-H M6 1 10 10 4 1.2 2.1 267 0.2 10 1.3 5,660 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M6-12-H M6 1 12 10 4 1.2 2.1 267 0.2 10 1.4 5,660 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M6-15-H M6 1 15 10 4 1.2 2.1 267 0.2 10 1.5 5,660 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M6-20-H M6 1 20 10 4 1.2 2.1 267 0.2 10 1.8 4,960 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M6-25-H M6 1 25 10 4 1.2 2.1 267 0.2 10 2.1 6,720 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M6-30-H M6 1 30 10 4 1.2 2.1 267 0.2 10 2.4 6,020 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M8-10-H M8 1.25 10 13 5.5 1.6 2.8 494 0.44 5 2.6 3,460 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M8-12-H M8 1.25 12 13 5.5 1.6 2.8 494 0.44 5 2.8 3,460 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M8-15-H M8 1.25 15 13 5.5 1.6 2.8 494 0.44 5 3.1 3,460 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M8-20-H M8 1.25 20 13 5.5 1.6 2.8 494 0.44 5 3.5 3,110 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M8-25-H M8 1.25 25 13 5.5 1.6 2.8 494 0.44 5 4 4,160 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M8-30-H M8 1.25 30 13 5.5 1.6 2.8 494 0.44 5 4.6 3,820 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPFA-H
本体 PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
  • 非粘着性・潤滑性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PFAねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PFAの六角ナットSPFA-Nがあります。
SPFA-N

SPFA-H樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事