• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPFA-M4-15-H

樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)

Plastic Screw PFA / Hexagon Head Screw

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPFA-H樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
L
すべて
15

単位 : mm

品番 M L B L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPFA-M4-15-H 4 15 7 2.8 106 0.04 10 0.59 5,060 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SPFA-H
本体 PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
  • 非粘着性・潤滑性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PFAねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PFAの六角ナットSPFA-Nがあります。
SPFA-N

SPFA-H樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)