• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ

SPO-CN

樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)

Plastic Screw POM / Domed Cap Nut

  • 耐薬品

形状図

SPO-CN樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPO-M3-CN M3 0.5 5.5 5.4 10 0.10 150 CAD カート カート 在庫品
SPO-M4-CN M4 0.7 7 6.2 10 0.19 160 CAD カート カート 在庫品
SPO-M5-CN M5 0.8 8 11 10 0.39 190 CAD カート カート 在庫品
SPO-M6-CN M6 1 10 12 10 0.74 230 CAD カート カート 在庫品
SPO-M8-CN M8 1.25 13 15 10 1.9 280 CAD カート カート 在庫品

●M5・M6・M8はJIS1形、M4はJIS3形、M3は独自規格となります。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPO-CN
本体 POM(ポリアセタール)
耐熱温度*1 95℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策

特長

  • 金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
  • ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事