• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPO-M5-CN

樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)

Plastic Screw POM / Domed Cap Nut

形状図

SPO-CN樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPO-M5-CN 5 8 11 10 0.39 180 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
●M5・M6・M8はJIS1形、M4はJIS3形、M3は独自規格となります。
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
SPO-CN
本体 POM(ポリアセタール)
耐熱温度*1 95℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策

特長

  • 金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
  • ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性