• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPO-M6-20-YB

樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)

Plastic Screw POM / Wing Bolt

形状図

SPO-YB樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
6
L
すべて
20

単位 : mm

品番 M L D1 H A 1袋入り数 質量
(g)
価格*1
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPO-M6-20-YB 6 20 32 16 12 10 2.3 360 CAD カート カート -

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。⇒バラ売りサービス
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
SPO-YB
本体 POM(ポリアセタール)
耐熱温度*1 95℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備

特長

  • 金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
  • 工具を使用せずに脱着が可能です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性