• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ

SPP-W

樹脂ねじ(PP / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PP / Hexagon Nut・Washer

  • 耐薬品

形状図

SPP-W樹脂ねじ(PP / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPP-4-W 4.3 9 0.8 20 0.036 380 CAD カート カート -
SPP-5-W 5.3 10 1 20 0.051 420 CAD カート カート -
SPP-6-W 6.4 12.5 1.6 10 0.13 250 CAD カート カート -
SPP-8-W 8.4 17 1.6 10 0.25 370 CAD カート カート -
SPP-10-W 10.5 21 2 10 0.47 420 CAD カート カート -
SPP-12-W 13 24 2.5 10 0.49 500 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SPP-N/SPP-W
本体 PP(ポリプロピレン)(乳白)
耐熱温度*1 65℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PPは強酸や有機溶剤などに対して、すぐれた耐薬品性を有したプラスティックです。
  • 塩化ビニル系樹脂ねじの代替用途に。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事