• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ

SPS-H

樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)

Plastic Screw PPS / Hexagon Head Screw

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPS-H樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
8
10
12
15
20
25
30
40
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 L2 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPS-M4-8-H M4 0.7 8 7 2.8 全ねじ 980 0.71 10 0.33 330 CAD カート カート -
SPS-M4-10-H M4 0.7 10 7 2.8 全ねじ 980 0.71 10 0.36 360 CAD カート カート -
SPS-M4-12-H M4 0.7 12 7 2.8 全ねじ 980 0.71 10 0.4 420 CAD カート カート -
SPS-M4-15-H M4 0.7 15 7 2.8 全ねじ 980 0.71 10 0.46 480 CAD カート カート -
SPS-M4-20-H M4 0.7 20 7 2.8 全ねじ 980 0.71 10 0.53 540 CAD カート カート -
SPS-M4-25-H M4 0.7 25 7 2.8 全ねじ 980 0.71 10 0.62 600 CAD カート カート -
SPS-M5-8-H M5 0.8 8 8 3.5 全ねじ 1570 1.42 10 0.54 540 CAD カート カート -
SPS-M5-10-H M5 0.8 10 8 3.5 全ねじ 1570 1.42 10 0.59 540 CAD カート カート -
SPS-M5-12-H M5 0.8 12 8 3.5 全ねじ 1570 1.42 10 0.64 600 CAD カート カート -
SPS-M5-15-H M5 0.8 15 8 3.5 全ねじ 1570 1.42 10 0.75 740 CAD カート カート -
SPS-M5-20-H M5 0.8 20 8 3.5 全ねじ 1570 1.42 10 0.86 890 CAD カート カート -
SPS-M5-25-H M5 0.8 25 8 3.5 全ねじ 1570 1.42 10 0.99 1,130 CAD カート カート -
SPS-M5-30-H M5 0.8 30 8 3.5 全ねじ 1570 1.42 10 1.1 1,480 CAD カート カート -
SPS-M6-10-H M6 1 10 10 4 全ねじ 2250 2.11 10 0.96 890 CAD カート カート -
SPS-M6-12-H M6 1 12 10 4 全ねじ 2250 2.11 10 1 1,040 CAD カート カート -
SPS-M6-15-H M6 1 15 10 4 全ねじ 2250 2.11 10 1.2 1,180 CAD カート カート -
SPS-M6-20-H M6 1 20 10 4 全ねじ 2250 2.11 10 1.3 1,480 CAD カート カート -
SPS-M6-25-H M6 1 25 10 4 全ねじ 2250 2.11 10 1.5 1,770 CAD カート カート -
SPS-M6-30-H M6 1 30 10 4 全ねじ 2250 2.11 10 1.7 2,070 CAD カート カート -
SPS-M6-40-H M6 1 40 10 4 全ねじ 2250 2.11 10 2.1 2,660 CAD カート カート -
SPS-M8-15-H M8 1.25 15 13 5.5 全ねじ 3720 5.29 5 2.4 1,040 CAD カート カート -
SPS-M8-20-H M8 1.25 20 13 5.5 全ねじ 3720 5.29 5 2.7 1,180 CAD カート カート -
SPS-M8-25-H M8 1.25 25 13 5.5 全ねじ 3720 5.29 5 3.1 1,480 CAD カート カート -
SPS-M8-30-H M8 1.25 30 13 5.5 全ねじ 3720 5.29 5 3.4 1,770 CAD カート カート -
SPS-M8-40-H M8 1.25 40 13 5.5 全ねじ 3720 5.29 5 4.1 2,220 CAD カート カート -
SPS-M8-50-H M8 1.25 50 13 5.5 30 3720 5.29 5 4.8 2,660 CAD カート カート -
SPS-M10-20-H M10 1.5 20 17 7 全ねじ 5890 11.8 1 5.1 740 CAD カート カート -
SPS-M10-25-H M10 1.5 25 17 7 全ねじ 5890 11.8 1 5.6 770 CAD カート カート -
SPS-M10-30-H M10 1.5 30 17 7 全ねじ 5890 11.8 1 6.2 860 CAD カート カート -
SPS-M10-40-H M10 1.5 40 17 7 全ねじ 5890 11.8 1 7.2 890 CAD カート カート -
SPS-M10-50-H M10 1.5 50 17 7 25 5890 11.8 1 8.3 950 CAD カート カート -
SPS-M12-20-H M12 1.75 20 19 8 全ねじ 7850 20.6 1 7.3 1,420 CAD カート カート -
SPS-M12-25-H M12 1.75 25 19 8 全ねじ 7850 20.6 1 8 1,660 CAD カート カート -
SPS-M12-30-H M12 1.75 30 19 8 全ねじ 7850 20.6 1 8.7 1,890 CAD カート カート -
SPS-M12-40-H M12 1.75 40 19 8 全ねじ 7850 20.6 1 11 1,950 CAD カート カート -
SPS-M12-50-H M12 1.75 50 19 8 全ねじ 7850 20.6 1 12 2,010 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SPS-H
本体 PPS(ポリフェニレンサルファイド)
(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
耐熱温度*1 200℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
  • 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事