• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ

SPV-W

樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PVDF / Hexagon Nut・Washer

  • 耐薬品

形状図

SPV-W樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPV-3-W 3.2 7 0.5 20 0.028 760 CAD カート カート -
SPV-4-W 4.3 9 0.8 20 0.071 960 CAD カート カート -
SPV-5-W 5.3 10 1 20 0.1 1,160 CAD カート カート -
SPV-6-W 6.4 12.5 1.6 10 0.26 720 CAD カート カート -
SPV-8-W 8.4 17 1.6 10 0.49 850 CAD カート カート -
SPV-10-W 10.5 21 2 10 0.93 1,050 CAD カート カート -
SPV-12-W 13 24 2.5 10 0.96 1,620 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SPV-N/SPV-W
本体 PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
耐熱温度*1 150℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械

特長

  • PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
  • 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
  • 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
  • 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事