ベスペルねじの特長

このエントリーをはてなブックマークに追加

超耐熱・クリーン対応 デュポン べスペルねじ

ベスペル®はデュポン社が開発した全芳香族ポリイミド樹脂の粉末を高度な技術を用いて成形した、非熱可塑性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
スーパーエンジニアリングプラスチックのなかでトップクラスの耐熱性があり、機械・電機部品をはじめ幅広い用途に使用されています。

特長

  • 超耐熱性
  • 連続使用可能温度:288℃(SP-1)、350℃(SCP-5000)
    耐熱性にすぐれたポリイミドで構成されており、高温下でも融点やガラス転移点などの軟化点を示さず連続使用が可能です。

  • 低アウトガス
  • 高温下でのアウトガスが極微量です。
    粉体圧縮成型法により、気泡が混入していません。

  • 耐薬品性
  • 各種薬品に対して抵抗性をもっています。

  • 耐プラズマ性
  • 耐放射性
  • 耐磨耗性

ベスペル®ねじの種類

標準グレードSP-1およびハイグレードSCP-5000のねじを標準化。

SP-1

耐熱性および電気的・熱的絶縁特性がすぐれており、多くの工業分野で使用されています。すぐれた耐プラズマ性・低アウトガス特性により、FPD製造装置・半導体製造装置の周辺部品としても広く使用されています。

SCP-5000

SP-1よりもすぐれた強度特性・耐熱性・耐薬品性・寸法安定性があります。FPD製造装置・半導体製造装置に加え、航空宇宙機器の分野で使用されています。

デュポン ベスペルの特性

特性

性質 試験
方法
単位 VESPEL®
SP-1
VESPEL®
SCP-5000
引張強さ D1708 N/mm2 86 160
引張伸び D1708 % 7.5 7
曲げ強さ D790 N/mm2 110 247
曲げ弾性率 D790 GPa 3.1 5.7
アイゾット衝撃値(ノッチ付き) D256 J/m 42.7 -
ロックウェル硬度 D785 R・Mスケール M90 M100
荷重たわみ温度(1.82MPa) D648 360 350
燃焼性 UL94 - V-0 V-0
誘電率(106Hz) D150 - 3.6 3.3
誘電正接(106Hz) D150 - 0.0034 0.001
体積固有抵抗(×1014) D257 Ω・m 1 - 10 1
絶縁破壊強さ D149 MV/m 22 -
比重 D792 - 1.43 1.43
吸水率(23℃水中×24h) D570 % 0.24 0.08
ガラス繊維含有率 - % - -

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

耐薬品性

薬品名 VESPEL®
SP-1
VESPEL®
SCP-5000
10%塩酸
10%硫酸
50%硫酸 ×
10%硝酸
50%硝酸 × ×
10%ふっ化水素酸
50%ふっ化水素酸 × ×
ぎ酸
酢酸
くえん酸
ほう酸
メチルアルコール
グリコール
アンモニア ×
10%水酸化ナトリウム ×
10%水酸化カリウム ×
過酸化水素
  • 〇:使用可
  • △:条件により使用可
  • ×:使用不可

試験片を用いた室温(23℃)でのテストデータです。耐薬品性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

アウトガス

  • 装置 :四重極型質量分析方式(QMS)
  • 加熱温度 :350℃
  • 加熱時間 :30分

グラフの数値は参考値であり、保証値ではありません。

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)