• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

QLGMH-NPT-A

オイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ

Oil Level Sight Glass

正しい使い方 ここがポイント!

動画はQLGAL-AQLGAL-A)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

QLGMH-NPT-Aオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

NPT ねじの呼び
すべて
3/8"NPT
1/2"NPT
3/4"NPT
1"NPT
1-1/4"NPT

単位 : mm

品番 D1 NPT ねじの呼び Lm C B A a 基準長さ D2 aにおけるおねじの外径 P ねじピッチ 質量(g) 価格(円) CAD 袋入り(袋) 備考
QLGMH-11-3/8NPT-A 11 3/8NPT 15 22 19.1 6 6.1 17.1 1.41 19 1,930 CAD カート 非在庫品
QLGMH-14-1/2NPT-A 14 1/2NPT 16 27.5 23.8 7 8.1 21.2 1.81 33 2,130 CAD カート 非在庫品
QLGMH-18-3/4NPT-A 18 3/4NPT 18 33 28.6 8 8.6 26.6 1.81 55 2,730 CAD カート 非在庫品
QLGMH-24-1NPT-A 24 1NPT 22 41.5 34.9 8 10.2 33.7 2.21 85 3,920 CAD カート 非在庫品
QLGMH-32-11/4NPT-A 32 1-1/4NPT 23 51.5 44.5 9 10.7 42.2 2.21 140 4,990 CAD カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

QLGMH-NPT-A
本体 真鍮
リフレクタ ポリサルフォン
ウィンドウ 特殊フロートガラス
Oリング FPM(VITON*1 フッ素ゴム・緑)

*1:VITONは米デュポン社の登録商標です。


特長

  • アメリカ管用テーパねじタイプのオイルレベルウィンドウ。
  • 本体は真鍮製。
  • リフレクタつき。リフレクタによりオイルレベルの確認が容易になります。
  • 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
  • 使用可能温度:180℃
  • 配管用シールテープと共にご使用ください。

関連商品

管用テーパねじタイプのQLGMH-R-Aがあります。
QLGMH-R-A

QLGMH-NPT-Aオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ

使用可能温度が100°で低コストタイプのQLGML-NPTがあります。
QLGML-NPT-A----リフレクタつき
QLGML-NPT-A
QLGML-NPT-B----リフレクタなし
QLGML-NPT-B

QLGMH-NPT-Aオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ