• 特殊ねじ
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

QLGMH-NPT-B

オイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ

Oil Level Sight Glass

正しい使い方 ここがポイント!

動画はQLGAL-BQLGAL-B)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

QLGMH-NPT-Bオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

NPT ねじの呼び
すべて
3/8"NPT
1/2"NPT
3/4"NPT
1"NPT
1-1/4"NPT

単位 : mm

品番 D1 NPT ねじの呼び Lm C B A a 基準長さ D2 aにおけるおねじの外径 P ねじピッチ 質量(g) 価格(円) CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
QLGMH-11-3/8NPT-B 11 3/8NPT 15 22 19.1 6 6.1 17.1 1.41 19 2,050 CAD カート 非在庫品
QLGMH-14-1/2NPT-B 14 1/2NPT 16 27.5 23.8 7 8.1 21.2 1.81 33 2,260 CAD カート 非在庫品
QLGMH-18-3/4NPT-B 18 3/4NPT 18 33 28.6 8 8.6 26.6 1.81 55 2,890 CAD カート 非在庫品
QLGMH-24-1NPT-B 24 1NPT 22 41.5 34.9 8 10.2 33.7 2.21 85 4,160 CAD カート 非在庫品
QLGMH-32-11/4NPT-B 32 1-1/4NPT 23 51.5 44.5 9 10.7 42.2 2.21 140 5,290 CAD カート 非在庫品
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
QLGMH-NPT-B
本体 真鍮
ウィンドウ 特殊フロートガラス
Oリング FPM(VITON*1 フッ素ゴム・緑)

*1:VITONは米デュポン社の登録商標です。


特長

  • アメリカ管用テーパねじタイプのオイルレベルウィンドウ。
  • 本体は真鍮製。
  • 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
  • 使用可能温度:180℃
  • 配管用シールテープと共にご使用ください。

関連商品

管用テーパねじタイプのQLGMH-R-Bがあります。
QLGMH-R-B

QLGMH-NPT-Bオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ

使用可能温度が100°で低コストタイプのQLGML-NPTがあります。
QLGML-NPT-A----リフレクタつき
QLGML-NPT-A
QLGML-NPT-B----リフレクタなし
QLGML-NPT-B

QLGMH-NPT-Bオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事