• 特殊ねじ
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

QLGMH-18-3/4NPT-B

オイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ

Oil Level Sight Glass

正しい使い方 ここがポイント!

動画はQLGAL-BQLGAL-B)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

QLGMH-NPT-Bオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

NPT ねじの呼び
すべて
3/4"NPT

単位 : mm

品番 D1 NPT ねじの呼び Lm C B A a 基準長さ D2 aにおけるおねじの外径 P ねじピッチ 質量(g) 価格(円) CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
QLGMH-18-3/4NPT-B 18 3/4NPT 18 33 28.6 8 8.6 26.6 1.81 55 2,890 CAD カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

QLGMH-NPT-B
本体 真鍮
ウィンドウ 特殊フロートガラス
Oリング FPM(VITON*1 フッ素ゴム・緑)

*1:VITONは米デュポン社の登録商標です。


特長

  • アメリカ管用テーパねじタイプのオイルレベルウィンドウ。
  • 本体は真鍮製。
  • 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
  • 使用可能温度:180℃
  • 配管用シールテープと共にご使用ください。

関連商品

管用テーパねじタイプのQLGMH-R-Bがあります。
QLGMH-R-B

QLGMH-NPT-Bオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ

使用可能温度が100°で低コストタイプのQLGML-NPTがあります。
QLGML-NPT-A----リフレクタつき
QLGML-NPT-A
QLGML-NPT-B----リフレクタなし
QLGML-NPT-B

QLGMH-NPT-Bオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ


●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品品番一覧

よく見られている記事