• 特殊ねじ
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

SFT-PS

配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)

Socket Head Cap Screw Plug

形状図

SFT-PS配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 R(PT)
ねじの呼び
D1 k L B t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFT-0.5-PS R1/16 7.723 0.45 6 4 3 10 2 890 CAD カート カート 在庫品
SFT-1-PS R1/8 9.728 0.45 7 5 3.5 10 3 560 CAD カート カート 在庫品
SFT-2-PS R1/4 13.157 0.7 8.9 6 4.5 10 6 780 CAD カート カート 在庫品
SFT-3-PS R3/8 16.662 0.7 10 8 5 10 11 1,080 CAD カート カート 在庫品
SFT-4-PS R1/2 20.955 0.9 12 10 6 5 21 780 CAD カート カート 在庫品

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SFT-PS
本体 S45C(硬度32-42HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

油圧機器/空圧機器/一般産業機械

特長

  • 沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ
  • SFT-PS SFTS-PSは、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。
  • プレコートシールは耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事