• 特殊ねじ
  • かじり・焼きつき防止

SNSS-MO

六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)

Socket Head Cap Screw / MoS2 Coating

  • かじり・焼きつき防止

形状図

SNSS-MO六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSS-M3-5-MO M3 0.5 5 5.5 3 2.5 10 0.67 840 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-6-MO M3 0.5 6 5.5 3 2.5 10 0.71 800 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-8-MO M3 0.5 8 5.5 3 2.5 10 0.8 800 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-10-MO M3 0.5 10 5.5 3 2.5 10 0.88 800 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-12-MO M3 0.5 12 5.5 3 2.5 10 0.96 800 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-16-MO M3 0.5 16 5.5 3 2.5 10 1.2 820 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-20-MO M3 0.5 20 5.5 3 2.5 10 1.4 860 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-6-MO M4 0.7 6 7 4 3 10 1.5 840 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-8-MO M4 0.7 8 7 4 3 10 1.7 840 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-10-MO M4 0.7 10 7 4 3 10 1.8 840 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-12-MO M4 0.7 12 7 4 3 10 2 840 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-16-MO M4 0.7 16 7 4 3 10 2.3 880 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-20-MO M4 0.7 20 7 4 3 10 2.7 890 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-25-MO M4 0.7 25 7 4 3 10 3.2 970 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-8-MO M5 0.8 8 8.5 5 4 10 2.5 910 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-10-MO M5 0.8 10 8.5 5 4 10 2.7 910 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-12-MO M5 0.8 12 8.5 5 4 10 3 930 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-16-MO M5 0.8 16 8.5 5 4 10 3.5 940 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-20-MO M5 0.8 20 8.5 5 4 10 4 950 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-25-MO M5 0.8 25 8.5 5 4 10 4.8 1,040 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-10-MO M6 1 10 10 6 5 10 4.7 910 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-12-MO M6 1 12 10 6 5 10 5.1 910 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-16-MO M6 1 16 10 6 5 10 5.8 940 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-20-MO M6 1 20 10 6 5 10 6.5 1,010 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-25-MO M6 1 25 10 6 5 10 7.6 1,130 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-30-MO M6 1 30 10 6 5 10 8.3 1,170 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-16-MO M8 1.25 16 13 8 6 10 12 1,250 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-20-MO M8 1.25 20 13 8 6 10 13 1,370 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-25-MO M8 1.25 25 13 8 6 10 15 1,710 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-30-MO M8 1.25 30 13 8 6 10 17 1,950 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-35-MO M8 1.25 35 13 8 6 10 19 2,020 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-20-MO M10 1.5 20 16 10 8 10 23 2,050 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-25-MO M10 1.5 25 16 10 8 10 25 2,290 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-30-MO M10 1.5 30 16 10 8 10 28 2,400 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-35-MO M10 1.5 35 16 10 8 10 30 2,710 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-40-MO M10 1.5 40 16 10 8 10 33 2,860 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSS-MO
本体 SUSXM7(SUS304相当)
二硫化モリブデンコーティング
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械

特長

  • 耐蝕性・耐摩耗性にすぐれています。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

締めつけ特性(参考)

品番:SNSS-M5-25-MO
⇒特殊表面処理ねじの特性

SNSS-MO六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事